폭발 위험이 있는 영역용 릴레이 모듈

폭발 위험이 있는 영역용 릴레이 모듈

안전한 스위칭

릴레이 모듈을 사용하면 폭발 위험이 있는 영역에서 신호를 안전하게 분리 및 스위칭할 수도 있습니다.

돌아가기 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 폭발 위험이 있는 영역용 릴레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

산업 분야의 폭발 위험이 있는 영역에서는 스위칭 컴포넌트의 안정성과 안전성에 대한 엄격한 요구 사항이 적용됩니다. 새로운 버전의 초소형 PLC-INTERFACE 릴레이 모듈은 영역 2(ATEX, Class 1, Division 2)에 대한 필수 Ex 승인을 획득했기 때문에 이러한 영역에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 특수 인증을 획득하여 폭발 위험이 있는 영역에서 사용 가능
  • 다양한 연결 기술로 인한 유연성
  • 플러그-인 브리지를 사용한 시간 절약형 전위 분배
  • 6.2 mm 슬림 설계로 인한 공간 절약
  • V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 Ex 영역용 릴레이 모듈

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드