컴팩트 컨트롤러

최고 레벨에서의 제어

최고 레벨에서의 제어

복잡한 프로세스와 대형 시스템을 제어하기 위한 컴팩트 PROFINET 호환 PLC입니다.

돌아가기 컨트롤러

카테고리

검색 위치 컴팩트 컨트롤러

이 카테고리의 전 상품 보기

더 많은 메모리, 보다 빠른 속도, 더욱 향상된 성능, 더 많은 기능이 공간 절약형 단일 컴팩트 하우징으로 제공됩니다. 클래스 400 PROFINET 호환 컨트롤러는 최고의 성능과 인텔리전트 기능을 제공하는 피닉스컨택트의 가장 강력한 임베디드 PLC입니다.

이점

  • 빠른 오류 탐지용 진단 디스플레이
  • 높은 처리 속도를 제공하는 최고의 성능
  • PROFINET를 통한 실시간 통신
  • 통합 웹 서버 및 모든 일반 IT 표준 지원을 통한 최적의 연결
  • 수많은 I/O 모듈을 사용한 확장을 통한 높은 수준의 유연성

고성능 PROFINET 컨트롤러 사용

컴팩트 컨트롤러를 사용한 풍력 발전 시설 자동화  

컴팩트 컨트롤러를 사용한 풍력 발전 시설 자동화

클래스 400 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러는 제어 프로세스 또는 대형 시스템의 중앙 컨트롤러 등에서 정교한 자동화 작업을 위한 최적의 제어 기능을 제공합니다.

따라서 자동차 산업의 도색 라인 또는 풍력 발전 시설 등에서 복잡한 네트워크를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.

 

RFC 470 시리즈의 컨트롤러는 Simulink Smart Solution 소프트웨어를 사용한 모델 기반 프로그램 개발을 지원합니다.

RFC 460R PN – 페일세이프 애플리케이션용 이중화 컨트롤러

RFC 460R PN 컨트롤러  

RFC 460R PN 컨트롤러

피닉스컨택트의 PROFINET 이중화 컨트롤러를 사용하면 자동화의 무중단 작동을 보장할 수 있습니다. 고성능 PLC는 AutoSync 기술을 활용해 이중화 시스템을 자동으로 설정합니다. 따라서 FO 동기화 케이블을 통해 2개의 이중화 컨트롤러 간에 최대 80 km의 거리를 둘 수 있습니다.

RFC 470 PN – 최고 성능의 컴팩트 컨트롤러

RFC 470 PN 컨트롤러  

RFC 470 PN 컨트롤러

피닉스컨택트의 가장 강력한 컨트롤러이며 PROFINET에 최적으로 통합됩니다. 진단 디스플레이를 통해 제어 및 fieldbus 시스템 상태 메시지를 편리하게 읽을 수 있습니다. 강력한 프로세서를 사용해 다양한 자동화 작업을 최고 속도로 처리할 수 있습니다.

RFC 470S PN – 고성능 세이프티 컨트롤러

RFC 470S PN 컨트롤러  

RFC 470S PN 컨트롤러

세이프티 버전은 RFC 470 PN 컨트롤러의 모든 속성을 제공하며 통합 세이프티 컨트롤러도 갖고 있습니다.

이 조합을 사용해 최대 SIL 3의 세이프티 기능을 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. PROFIsafe를 사용하면 배선 노력과 설치 시간이 줄어듭니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166