고전류 단자대

고전류 단자대

더욱 편리해진 전원 배선

최대 185 mm²의 큰 케이블 사이즈를 빠르고 쉽고 안전하게 배선하십시오.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 고전류 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

파워-턴 기술이 적용된 PTPOWER 고전류 스프링 케이지 단자대는 대형 전선을 배선하기 위한 빠르고 사용자 친화적인 연결 방법을 제공합니다. 작동 레버를 가볍게 조작하는 것만으로도 최대 185 mm² 및 1500 V IEC / 1000 V UL 전선을 연결할 수 있습니다.

이점

  • 파워-턴 기술을 통한 손쉬운 연결
  • 옵션 스냅-온 단자대를 통한 손쉬운 전압 픽-오프
  • 편리한 전위 분배
  • 마킹 및 테스트 제공
  • DIN 레일 또는 다이렉트 마운팅 제공
  • 사전 조립된 단자대 베이스를 사용한 마운팅 및 물류 비용 감소
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 감소

Power Turn 기술

Power Turn 기술  

Power Turn 기술

특허 받은 파워-턴 스프링 연결 기술을 사용하면 일반 스크류 드라이버를 가볍게 조작하는 것만으로도 대형 전선을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
최대 3개의 고품질 스프링 스틸 압력 스프링이 각기둥 모양의 단자 몸체 베이스와 함께 작동하여 안정적인 내진동 전선 연결이 장기간 유지됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

PTPOWER 고전류 단자대

대형 전선 배선용입니다.