고내구성 커넥터

HEAVYCON complete 고내구성 커넥터

호환되는 인서트, 유연한 조합

HEAVYCON complete는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 커넥터를 제공합니다.

돌아가기 커넥터

카테고리

  • 하우징
    HEAVYCON 하우징

    가혹하고 파괴적인 조건에서 사용을 위한 견고하고 안정적인 하우징입니다.

  • 접점 인서트 및 접점
    접점 인서트 및 단자대 어댑터

    접점 인서트와 단자대 어댑터는 개별 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다.

  • 케이블 글랜드
    케이블 글랜드

    안정적인 스크류 연결은 수분과 먼지로부터 케이블을 안전하게 보호합니다.

검색 위치 고내구성 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

HEAVYCON complete 시리즈의 고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 혹독한 조건에서도 안전한 전원 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 용수, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 수준에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.

이점

  • 3가지 다른 시리즈 타입으로 제공되어 다양한 요구 사항에 적합한 플러그-인 연결이 가능
  • 주요 제조업체의 알루미늄 하우징에 마운팅 및 플러그-인 가능한 하우징
  • 접점 인서트 및 단자 어댑터를 위한 다양한 연결 기술의 유연한 조합
  • 신호, 데이터, 전원 및 공압용 모듈형 접점 인서트를 간편하게 스냅-인 프레임에 스냅하여 하우징에 마운팅 가능
  • 안정적인 인터페이스: 전도성 표면 및 씰이 있는 EMC-ready 금속 하우징
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 고내구성 커넥터

HEAVYCON complete – 모든 산업 분야에 적합한 커넥터

HEAVYCON complete 고내구성 커넥터  

HEAVYCON complete 고내구성 커넥터

고내구성 커넥터의 유연한 사용: 결합 가능한 3개의 시리즈 타입 및 해당 접점 인서트를 선택하여 요구 사항에 맞는 올바른 플러그-인 연결을 만들 수 있습니다.

  • HEAVYCON STANDARD – 단일 잠금 래치 또는 이중 잠금 래치가 있는 다목적 내부식성 금속 하우징
  • HEAVYCON EVO – 회전 베요넷 잠금 장치로 인해 유연하게 선택 가능한 케이블 아웃렛 방향
  • HEAVYCON ADVANCE – 직접적인 마운팅으로 인한 견고성 및 비용 효율성

 

자유로운 연결 기술 선택

고정된 핀 수의 모듈형 접점 인서트  

모든 애플리케이션용 다목적 인서트

피닉스컨택트의 접점 인서트는 모든 크기의 기존 제품 및 다양한 연결 기술을 위한 일관된 호환성과 유연성의 결합 가능한 인터페이스를 제공합니다.

고정 핀 버전 외에도 다양항 성능 클래스의 모듈형 접점 인서트를 사용할 수 있습니다. 데이터, 신호 및 전력 전송용 모듈을 하나의 커넥터에 결합하십시오. 단순한 스냅 작업만으로 모두 끝납니다.

푸쉬-인 또는 QUICKON IDC 연결과 같은 고속 연결 기술을 통해 몇 초 안에 케이블 연결이 가능합니다. 피닉스컨택트의 고정 핀 및 모듈형 접점 인서트를 모든 하우징 시리즈에서 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터

서비스


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren