수공구

견고성 및 인체 공학적 설계

견고성 및 인체 공학적 설계

고품질 수공구를 사용하면 편안하고 안전하게 작업할 수 있습니다.

돌아가기 공구

카테고리

  • 전자 장치 도구
    전자 장치 도구

    전자 장치 및 전기 엔지니어링의 정밀 작업을 위한 내구성이 뛰어난 고품질 도구입니다.

  • 절단 도구
    절단 도구

    CUTFOX 절단 도구는 높은 수준의 내구성, 최적의 지렛대 효과 및 인체 공학적 핸들 설계를 특징으로 합니다.

  • 크림핑 공구
    크림핑 공구

    다양한 타입의 접점을 크림핑할 수 있는 기계적 크림핑 공구입니다.

  • 테스트 및 측정 도구
    테스트 및 측정 도구

    컴팩트 테스트 및 측정 도구는 다기능 및 높은 품질 수준을 특징으로 합니다.

  • 프로파일 및 DIN 레일 커터
    프로파일 및 DIN 레일 커터

    전문 장치는 밀리미터 단위로 정밀하게 프로파일 및 레일을 빠르게 절단합니다. 보호 장치는 안전을 보장합니다.

  • 피복 분리 공구
    피복 분리 공구

    포괄적인 제품군에는 다양한 타입의 절연 및 케이블 사이즈를 가진 전선을 위한 피복 분리 공구가 포함되어 있습니다.

검색 위치 수공구

이 카테고리의 전 상품 보기

절단, 피복 분리, 크림핑, 스크류 고정 및 측정 – 피닉스컨택트는 전기 엔지니어링 분야의 모든 애플리케이션을 위한 최적의 수공구를 제공합니다. TOOL fox 제품군에서 고품질 처리 및 측정 공구를 찾으십시오.

이점

  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 손쉽고 사용자 친화적인 조작
  • 싱글 소스 구매 이점, 다양한 제품 제공

맞춤형 공구 마킹

TOOL fox   

마킹이 있는 TOOL fox

이제 피복 분리 및 크림핑 공구는 영구 레이저 인그레이빙이 적용된 상태로 제공될 수 있습니다. 따라서 개인화된 자신만의 맞춤형 공구를 가질 수 있습니다.

  • 쉽게 읽을 수 있는 영구 레이저 마킹
  • 특정 개인 또는 작업용 마킹
  • 분실 및 도난 방지

마킹 가능한 모든 공구를 피닉스컨택트의 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 이러한 공구는 해당 명칭에 “CUS” 시퀀스가 포함되어 있습니다. 주문/요청 과정에서 항목의 마킹 데이터를 직접 입력합니다.

개별 공구 세트

TOOL-CARRIER  

공구 세트

개별 요구 사항에 따라 CUS 공구 세트를 준비하십시오.

  • 6개의 다른 백 제공, 일반 애플리케이션용 설계
  • 단순히 제품 목록에서 원하는 백을 선택하고 “구성” 탭에서 공구를 지정하면 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://m.search.naver.com/search.naver?where=m&query=%EC%88%98%EA%B3%B5%EA%B5%AC&sm=mtb_she&qdt=0