Ex 영역용 HMI 및 산업용 PC

Ex 영역용 HMI 및 산업용 PC

Ex 보호가 적용된 작업자 패널

폭발 위험이 있는 환경에서 사용하도록 개발된 견고한 산업용 PC입니다.

돌아가기 HMI 및 산업용 PC

카테고리

검색 위치 Ex 영역용 HMI 및 산업용 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

IECEx 및 ​ATEX​ Zone 2/22 인증을 획득한 피닉스컨택트의 장치는 폭발 위험이 있는 영역에서 사용을 위해 특별히 설계되었습니다. 다양한 성능 클래스의 Ex 영역용 박스 및 패널 PC가 제공됩니다. 견고한 패널 PC에는 PCAP 터치 기술이 적용된 와이드스크린 디스플레이가 장착됩니다.

이점

  • 가동부가 없는 산업용 팬리스 설계로 인한 높은 시스템 가용성
  • 추가 조치 없이 Zone 2/22의 Ex 영역에서 사용하도록 인증됨
  • 디스플레이 치수 및 포맷이 변경되지 않아 기존 애플리케이션에도 손쉽게 통합 가능
  • 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능: 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron® 또는 Core™ i 프로세서 사용
  • 유연한 구성 - 다양한 장비 버전

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166