사용자 친화적인 작동 및 유지 관리와 긴 런타임을 제공하는 HMI 및 산업용 PC는 실제 적용 분야에서 뛰어난 성능을 보장합니다. 이 제품은 옥외 요구 사항에 맞게 특별히 개발되었습니다.
IP67 전면부는 시스템을 둘러싼 다양한 환경적 조건으로부터 제품을 안정적으로 보호합니다.
이제 더 빠르고 쉽게 가동하고 모니터링 할 수 있습니다. 작업용 장갑을 착용한 상태에서도 모든 장치를 작동할 수 있습니다.
혁신적인 디스플레이 기술
햇빛 아래서도 읽을 수 있는 선명한 디스플레이
직사광선 아래서도 사용할 수 있습니다. 광학적 본딩으로 인해 옥외 HMI 및 산업용 PC의 디스플레이를 항상 선명하게 읽을 수 있습니다. 이외에도 무반사 코팅(AR 코팅)이 적용되어 눈부신 햇빛 아래서도 읽을 수 있습니다. 통합 UV 및 IR 필터는 HMI 및 산업용 PC의 긴 서비스 수명을 보장합니다.