개요로 돌아가기

IT 기반 자동화 - 강력한 자동화를 위한 IT 표준

IT 기반 자동화  

IT 기반 자동화: 회사 제어 레벨에서 필드까지의 일관된 통신

더욱 유연하고 보다 뛰어난 성능의 자동화를 제공하기 위해 피닉스컨택트는 IT 기술을 활용합니다. IT 지원 자동화는 글로벌 Ethernet 표준, 일관된 통신 및 다양한 사용성을 통해 사용자의 요구 사항을 충족하는 강력하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 HMI 장치는 이러한 개념에 필수적인 컴포넌트입니다. 이러한 장치는 효율적인 작동 및 모니터링을 위해 IT 기술을 사용합니다.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
DHCP 서버를 사용할 수 있는 경우 스타트업 시 이점이 있습니다. HMI는 서버에 등록되고 나면 정의된 주소 영역에서 제한된 시간의 IP 주소를 자동으로 할당합니다. 따라서 IP 주소를 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
DNS-Server
(Domain Name System)
장치 이름 및 DNS 서버가 지정되어 서버에서 장치 이름과 IP 주소를 연결하는 경우 수리 시 이점이 있습니다. 작업자 패널의 IP 주소를 알 수 없는 경우 해당 이름을 사용하여 장치에 액세스할 수 있습니다(예: HMI_Presse_1).
FTP
(File Transfer Protocol)
HMI 장치는 HMI의 플래시 파일 시스템에 파일을 저장 및 업로드하는 데 사용할 수 있는 FTP 서버를 특징으로 합니다. 이를 통해 개발 환경에서 장치 업데이트를 안전하고 편리하게 수행할 수 있습니다. 수리 중 장치 구성, 시각화 프로젝트 또는 로그 파일을 저장할 수 있습니다.
OPC
(OLE(Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC는 소프트웨어 인터페이스입니다. OPC 서버는 시각화 목적을 위해 컨트롤러에서 프로세스 데이터를 제공합니다. 또한 사용자가 입력한 항목을 다시 PLC로 보낼 수 있습니다.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
전자 메일 또는 SMS 메시지를 시각화 프로그램에서 사용자에게 직접 보내야 할 경우 SMTP 프로토콜이 사용됩니다.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
이 프로토콜은 예를 들어, HMI 장치의 실시간 클럭을 시간 서버의 시간과 동기화하는 데 사용됩니다.
SQL
(Structured Query Language)
이 데이터베이스 언어는 전세계적으로 표준화된 SQL 데이터베이스에서 정보를 읽고 쓰는 데 사용됩니다.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP/IP를 사용하면 PROFINET, Modbus TCP 또는 Ethernet/IP를 통해 PLC 필드 레벨과의 Ethernet 기반 연결을 설정할 수 있습니다.
웹 서버주 작업자 패널에서 시각화 프로젝트를 런타임 모드 외에 웹 서버에 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 작업자 패널에서 병렬 작동 및 모니터링 기능이 있는 표준 브라우저를 통해 프로젝트에 액세스할 수 있습니다(다중 사용자 작업).

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166