HMI

HMI

광범위한 작동 개념

작동 또는 모니터링 대상이 무엇이든 상관없이 시스템의 인터페이스로 사용할 올바른 HMI 장치를 찾을 수 있습니다.

돌아가기 HMI 및 산업용 PC

카테고리

검색 위치 HMI

이 카테고리의 전 상품 보기

기계 또는 시스템에 맞게 작동 개념을 최적으로 구성할 수 있습니다. 또한 경제적인 자동화는 효율적인 입력 및 모니터링을 의미합니다. 사이트에서 직접 사용할지 또는 중앙 제어 센터에서 사용할지에 상관없이 다양한 애플리케이션에서 피닉스컨택트 고성능 HMI 장치를 사용할 수 있습니다.

이점

  • 모든 버전 및 성능 클래스에 동일한 소프트웨어 버전을 사용해 손쉽게 확장 가능
  • 사전 구성된 하드웨어 및 사전 설치된 소프트웨어를 통한 사용자 친화성
  • 사전 설치된 드라이버를 사용한 유연한 컨트롤러 연결
  • 서버/클라이언트 아키텍쳐 및 웹 연결로 인해 효율적인 다중 사용자 운용
  • 알루미늄 전면부로 인한 견고성 및 내구성
  • 다양한 맞춤형 솔루션 서비스
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 HMI

최적의 HMI 솔루션을 찾기 위한 3단계

중앙 제어실, 생산 현장 또는 기계에서 직접 사용을 포함하여 모든 환경의 효율적인 자동화를 위해서는 올바른 시각화가 필요합니다. 또한 시각화 요구 사항에 따라 올바른 HMI 장치가 결정됩니다. 다음 3단계를 따를 경우 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.

HMI 선택 프로세스  

올바른 HMI 찾기(3단계)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166