HMI 컴포넌트 및 액세서리

HMI 컴포넌트 및 액세서리

최적의 설치

기능성 극대화를 위한 다양한 액세서리

돌아가기 전자 하우징

카테고리

검색 위치 HMI 컴포넌트 및 액세서리

이 카테고리의 전 상품 보기

고도로 자동화된 생산 프로세스에는 작업자와 기계를 연결해 주는 사용자 친화적인 인터페이스가 필요합니다. 디스플레이, 멤브래인 키패드 및 라이트 가이드는 전자 하우징을 기능적인 디스플레이 및 제어 부품으로 변화시킵니다.

이점:

  • 전자 하우징을 위한 최적의 장비 및 애드-온
  • 다양한 색상 버전 및 치수를 통한 맞춤형 시스템 솔루션
  • 디스플레이 및 멤브래인 키패드 조합 가능

UTA DIN 레일 어댑터

UTA DIN 레일 어댑터  

UTA DIN 레일 어댑터

DIN 레일 어댑터는 표준 마운팅 풋, 변압기 또는 대형 부품 없이 DIN 레일에 장치를 견고하게 설치하는 데 적합한 솔루션입니다.

  • 아연 다이 캐스트 DIN 레일 어댑터
  • 마운팅 홀을 통해 장치 배치 시 최고 수준의 유연성 제공
  • 다양한 전체 폭과 길이의 맞춤형 어댑터를 사용한 공간 절약

디스플레이

디스플레이  

디스플레이

전자 하우징용 디스플레이는 2.4에서 15 인치의 화면 크기에서 기능적 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있게 합니다. 모바일 및 고정된 전자 하우징 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • 뛰어난 명암비의 LCD 및 TFT 컬러 디스플레이
  • 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
  • -20°C에서 70°C의 온도 범위에서 사용 가능
  • 요청 시 터치 디스플레이 제공
  • 다양한 색상으로 제공되는 디스플레이 캐리어

멤브레인 키패드

멤브레인 키패드  

멤브레인 키패드

많은 전자 하우징에 멤브레인 키패드가 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 제품군은 피닉스컨택트의 전자 하우징에 손쉽게 통합됩니다.

  • 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
  • 맞춤형 장치 설계를 위한 다양한 크기 및 색상
  • 고객 요청에 따른 맞춤형 레이아웃

라이트 가이드

라이트 가이드  

라이트 가이드

공간 절약: 라이트 가이드를 사용하면 전자 하우징의 상태 인디케이터를 공간 절약형 방식으로 구현할 수 있습니다.

  • 간단한 시각적 상태 및 진단 인디케이터
  • 원형 또는 사각형 상태 인디케이터를 위한 수평 및 수직 버전의 제품
  • 프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
  • 1에서 40개의 인디케이터가 있는 버전을 사용한 높은 유연성
  • 라이트 가이드가 있기 때문에 LED를 위한 추가 PCB가 필요 없음

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스