HCS 필드 하우징

모바일 엔드 장치용 HCS 전자 하우징

모바일 작업자 패널용 보호

HCS 전자 하우징은 이동 중에 사용하는 전자 장치를 안정적으로 보호합니다.

돌아가기 필드 하우징

카테고리

검색 위치 HCS 필드 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

HCS 시리즈의 인체 공학적 전자 하우징은 측정 및 테스트 기술에 사용되는 모바일 작업자 패널뿐만 아니라 스캐너 또는 식별 장치에 적합합니다. 이 하우징은 안정적인 ABS 플라스틱으로 제작되며 물류 및 유통뿐만 아니라 차량 기술 및 프로세스 기술에 사용될 수 있습니다.

이점

  • 디스플레이 및 멤브레인 키패드의 손쉬운 통합
  • 지그재그형 또는 직선 하우징 설계로 인한 유연한 장치 설계
  • 모듈형 설계로 인한 빠른 마운팅
  • 고유한 장치 설계용 고객 맞춤형 제품

모듈형 하우징 설계

모듈형 하우징 설계  

모듈형 하우징 설계

HCS 필드 하우징은 모듈형 방식으로 설계되었으며 다양한 타입으로 인해 실용적인 장치 설계가 가능합니다.

  • 마이크로, 미니, 미니-P, 중간 및 최대 크기
  • 직선 및 지그재그형 설계
  • 작동 부품용 하우징 섹션이 있거나 없는 설계

 

다양한 적용 분야

다양한 적용 분야  

다양한 적용 분야

IP54 HCS 시리즈 하우징은 -20°C - +50°C의 온도 범위용으로 설계되었으며 디스플레이 또는 멤브레인 키보드가 있는 작업자 패널에 적합합니다.

  • 소재: 내충격 ABS 플라스틱
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035)

독특한 장치 설계

독특한 장치 설계  

독특한 장치 설계

고객 맞춤형 하우징 섹션 및 개별 마킹은 특별한 요구 사항을 충족하거나 깊은 인상을 심어주는 고유한 장치 설계를 가능하게 합니다.

  • 고객 사양에 따른 하우징 섹션
  • 레이저, 패드 또는 스크린 인쇄에 의한 개별 마킹

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징