HART

유선 HART(Wired HART)

스마트 프로세스 장치

HART 프로토콜은 4...20 mA 신호 외에 추가 구성 및 진단 기능과 함께 프로세스 데이터를 제공합니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 HART

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 HART 제품 포트폴리오는 Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET 및 HART 프로토콜 기술 분야의 전문 지식을 기반으로 합니다. 피닉스컨택트는 다양한 주요 표준 위원회에 적극적으로 관여함으로써 고객에게 첨단 제품 포트폴리오를 보장합니다. 지금 바로 피닉스컨택트의 제품군을 확인하십시오. 미래의 자동화 프로젝트를 더욱 성공적으로 실현할 수 있는 방법을 찾게 될 것입니다.

이점

  • 온라인 액세스를 통한 효율적인 필드 장치 구성 및 상태 진단
  • HART 멀티플렉서 솔루션을 사용해 독립된 엔지니어링 및 관리 시스템에 HART 정보 통합
  • 편차와 오류의 예방적 탐지를 통한 시스템 가용성 향상

HART 정보

모듈화된 HART 신호  

통합 HART 신호(주파수 편이 변조)

혹독한 프로세스 기술 분야에서 20년 넘게 축적된 경험을 바탕으로 HART(Highway Addressable Remote Transducer)가 업계 최고라는 사실은 더 이상 의심할 여지가 없습니다. 피닉스컨택트는 자체 솔루션을 통해 앞으로 다가올 수십 년 동안의 디지털 진보 과정에서 고객의 애플리케이션을 손쉽게 준비할 수 있을 것입니다.

통합 HART 신호가 있는 약 4000만 개의 장치가 이미 전세계적으로 설치되어 있습니다. 대부분의 경우 이 신호는 아직 가용성을 높이는 데 사용되지 않습니다. 그러나 지금 바로 피닉스컨택트의 비용 효율적인 솔루션을 통해 장치와 기구를 지속적으로 모니터링하는 것이 가능합니다.

유선 HART 인프라

배선된 HART 인프라스트럭처 컴포넌트  

유선 HART 인프라 컴포넌트

유선 HART 인프라 제품은 컨트롤 캐비닛이나 제어 시스템 근처의 마샬링 영역에 사용하도록 설계되었습니다. 장치에서 직접 유지 관리하는 것 외에도 지속적인 프로세스에 영향을 주지 않고 영구 모니터링이 가능합니다.

또한 HART 데이터를 제어실에서 직접 모니터링하는 것도 가능합니다. 이를 통해 현장 개입으로 인해 발생하는 비용의 일부가 방지됩니다.

피닉스컨택트의 포트폴리오는 고객의 설치에서 영구적인 고가용성을 보장하는 데 필수적인 광범위한 기능을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166