접지 단자대

한 번에 연결

한 번에 연결

DIN 레일에 간편하게 스냅하여 PE 연결을 만드십시오.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 접지 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

사용자의 안전 보장: 피닉스컨택트의 녹색-노란색 접지 단자대는 IEC 60947-7-2 표준의 모든 요구 사항을 충족합니다.

이점

  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 손쉬운 작동 및 사용: DIN 레일에 스냅 가능
  • 동일한 모양의 피드스루 및 접지 단자대를 사용한 모듈 방식 확장

스냅-온 풋

DIN 레일에 사용된 스냅-온 풋이 있는 단자대  

한 번에 연결되는 PE 접점

더욱 편리해진 금속 PE 풋이 있는 접지 단자대: 단자대를 스냅하면 단자점과 DIN 레일 간 연결이 자동으로 만들어집니다.

스냅-온 풋이 있는 표준 단자대를 표준 또는 G 프로파일 DIN 레일에 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166