게이트웨이

게이트웨이

필드 장치 네트워킹

필드 장치 및 컨트롤러 간에 쉽고 유연하게 통신하십시오.

돌아가기 컨버터 및 절연기

카테고리

  • 게이트웨이 제품 목록
    게이트웨이

    직렬 인터페이스가 있는 자동화 장치를 Ethernet 네트워크에 연결하기 위한 게이트웨이입니다.

검색 위치 게이트웨이

이 카테고리의 전 상품 보기

게이트웨이는 빠르고 쉽게 직렬 HART 신호를 Ethernet으로 변환하거나 I/O 신호를 Profibus PA로 변환합니다.

이점

  • 모듈형 설계는 미래의 시스템 확장을 위한 유연성을 보장합니다.
  • 느린 HART 신호를 Ethernet으로 변환하면 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
  • 단일 Profibus PA 장치에서 최대 20개의 사용 가능한 아날로그 또는 디지털 I/O 신호를 변환합니다.

Profibus PA 게이트웨이

Profibus PA 게이트웨이  

Profibus PA 게이트웨이

다양한 애플리케이션에 맞게 선택할 수 있는 5개의 헤드 스테이션이 있습니다. 이 장치에 Profibus PA 주소가 제공되며 DIP 스위치를 사용한 프로그래밍이 필요하지 않습니다.

그런 다음 널링 휠을 사용하여 외부 모듈에서 입력 및 출력을 할당합니다. 아날로드 및 디지털 I/O와 디지털 NAMUR 입력 모듈을 사용할 수 있습니다.

직렬 HART 게이트웨이

직렬 HART 게이트웨이  

직렬 HART 게이트웨이

애플리케이션에 따라 모든 디지털 데이터에 대한 직렬 RS-485 또는 Ethernet 기반 액세스가 HART 장치에서 가능합니다.

시간이 중요하지 않은 애플리케이션의 경우 기존의 직렬 RS-485 게이트웨이를 사용할 수 있습니다. 각 게이트웨이는 최대 32개의 장치를 연결할 수 있게 합니다. 하나의 HART 마스터를 통해 통신이 수행되기 때문에 데이터 교환이 직렬 방식으로 이루어 집니다.

Ethernet HART 게이트웨이

Ethernet HART 게이트웨이  

Ethernet HART 게이트웨이

애플리케이션에 따라 모든 디지털 데이터에 대한 직렬 RS-485 또는 Ethernet 기반 액세스가 HART 장치에서 가능합니다.

Ethernet HART 게이트웨이는 40개의 장치에 대한 PROFINET, Modbus TCP/IP 및 HART-IP 액세스를 제공합니다. 각 장치 연결에는 가능한 빨리 Ethernet을 통해 HART 데이터를 전달할 수 있게 하는 고유한 HART 마스터가 있습니다.

Modbus TCP/IP 네트워크를 사용할 경우 4개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력을 제공할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166