퓨즈 단자대

장치 보호

장치 보호

퓨즈 캐리어 및 전위 분배기가 단일 단자대에 결합되어 있습니다.

돌아가기 스프링 케이지 연결

카테고리

  • 퓨즈 단자대 제품 목록
    퓨즈 단자대

    다양한 설계의 스프링 케이지 연결방식 퓨즈 단자대입니다. LED가 있는 제품이 제품군에 포함되어 있습니다.

검색 위치 퓨즈 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

여러 다른 정격 전류를 가진 다양한 설계의 퓨즈 고정 – 피닉스컨택트의 퓨즈 단자대를 사용하면 문제될 것이 없습니다.

이점

  • 연속 기능 샤프트를 사용한 간단한 전위 분배
  • 양쪽의 테스트 연결을 사용한 사용자 친화적 퓨즈 테스트
  • LED 상태 인디케이터를 통해 전류 방향과 상관없이 결함이 있는 퓨즈의 신속한 식별

퓨즈 삽입

퓨즈 단자대  

다양한 퓨즈 타입용 단자대

사용과 교체가 간편하고 쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 삽입 - 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 퓨즈 홀더를 제공합니다.

  • 레버 타입 퓨즈 단자대
  • 스크류 캡이 있는 퓨즈 단자대
  • 플랫 타입 퓨즈 수용을 위한 퓨즈 단자대

다음 퓨즈 단자대를 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다.

  • 타입 G 퓨즈
  • 타입 C 플랫 타입 퓨즈

결함 표시를 위한 표시등이 있는 제품이 제공됩니다.

퓨즈 플러그

개별 조립용 퓨즈 플러그  

개별 조립용 퓨즈 플러그

피닉스컨택트의 퓨즈 플러그는 기본 분리 단자대에서 사용하기에 적합하고 플러그를 원하는 퓨즈 타입에 간편하게 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166