개요로 돌아가기

구매 가능한 PC Worx용 기능 블록

다운로드

설명 언어
제어 기술 [MSI, 8.31 MB]
버전: 2
독일어/영어
네트워크 프로토콜 [MSI, 25.91 MB]
버전: 7
독일어/영어
셀프 튜닝 컨트롤러(Basic) [MSI, 5.08 MB]
버전: 2.11
독일어/영어
셀프 튜닝 컨트롤러(Pro) [MSI, 5.81 MB]
버전: 3
독일어/영어
네트워크 관리(SNMPv3) [MSI, 7.42 MB]
버전: 2.00
독일어/영어
데이터베이스 [MSI, 5.55 MB]
버전: 2
독일어/영어
맨 위로 돌아가기

Resy+ 원격 제어 시스템

Resy+에는 IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP(Open Data Port) 등과 같은 원격 제어 프로토콜을 사용해 피닉스컨택트의 제어 기술을 보완하기 위한 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다. Resy+는 용수, 가스 및 전력 산업 등에서 사용됩니다.

설명 언어
Resy101 - IEC 60870-5-101에 따른 직렬 통신 [EXE, 9.91 MB]
버전: 1.50
독일어/영어
ResySM21 - 에너지, 용수, 가스 또는 지역 난방 영역의 컨트롤러 및 계량기 간에 DIN EN 62056-21을 통한 데이터 교환 [MSI, 15.38 MB]
버전: 1006
독일어/영어
ResyNet1F - SEAB-1F 원격 제어 라이브러리 [EXE, 9.46 MB]
버전: 1.12
독일어/영어
Radioline 무선 시스템과 해당 기능 블록 라이브러리를 이용한 제어 [EXE, 11.57 MB]
버전: 1.01
독일어/영어
ResyDnp3 - ILC 171 ETH 2TX PLC용 DNP3 리모트 컨트롤 프로토콜 [MSI, 37.69 MB]
버전: 1008
독일어/영어
ResyNetM - TCP/RTU 마스터 및 TCP/RTU 슬레이브용 Modbus 라이브러리 [MSI, 41.67 MB]
버전: 2004
독일어/영어
맨 위로 돌아가기

Powerworx

Powerworx에는 저전압 및 중간 전압 그리드에서 널리 사용되는 측정 장치를 위한 산업별 기능 블록을 사용해 피닉스컨택트의 제어 기술을 보완하는 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다. 적용 영역으로는 인텔리전트 로컬 네트워크 스테이션, 가상 발전소 등이 있습니다. 풀 버전의 PC WORX PRO와 Resy+ 라이브러리용 라이센스가 필요합니다.

설명 언어
PowerUnit_11_03은 IB IL PM 3P/피닉스컨택트, ComPassB/Horstmann 및 IKI50/Kries 측정 장치의 통합을 지원합니다. [EXE, 10.75 MB]
버전: 11.03
독일어/영어
맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166