FOUNDATION Fieldbus

Fieldbus를 위한 진정한 유연성

Fieldbus를 위한 진정한 유연성

모듈형 장치 커플러 및 이중화 전원 공급 장치를 사용하여 프로세스의 유연성을 향상시키십시오.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 FOUNDATION Fieldbus

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 혁신적인 장치 커플러를 사용하여 FOUNDATION Fieldbus 시스템을 확장하십시오. 모듈형 제품을 사용한 유연한 확장이 필요한지 아니면 블록 설계의 장치를 사용한 최대 채널 밀도가 필요한지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 모든 시나리오에 적합한 fieldbus 장치 커플러를 갖고 있습니다.

이중화 fieldbus 전원 공급 장치, 서지 보호 및 설치 소재와 결합되어 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약하고 설치 비용을 줄여주는 완벽한 시스템 아키텍처를 제공합니다.

이점

  • 싱글 소스 구매 이점: 완벽한 시스템 아키텍처 제공
  • 모듈형 구조를 통한 맞춤형 설치
  • 높은 수준의 안전성: 영역 0의 폭발 위험이 있는 영역에서도 사용이 승인됨
  • 최첨단: 피닉스컨택트의 검증된 안정성 및 혁신

이중화 fieldbus 전원 공급 장치

ACB 기술이 적용된 안정적인 필드 전원 공급 장치  

ACB 기술이 적용된 안정적인 필드 전원 공급 장치

이중화 1-채널 또는 4-채널 전원 공급 장치를 사용하여 FOUNDATION Fieldbus 루프를 안정적으로 공급하십시오. 이러한 장치는 플러그 삽입 가능하므로 빠르고 유연하게 교체할 수 있습니다. 또한 ACB(Auto Current Balancing) 기술은 전원 공급 장치의 대칭 로딩을 통해 프로세스 애플리케이션을 위한 상당히 높은 장치 서비스 수명과 최대한의 안정성을 제공합니다.

통합 진단 기능 및 릴레이 출력은 영구적인 모니터링을 보장합니다.

이점:

  • 향상된 시스템 가용성을 위한 모듈형 구조
  • 릴레이 출력을 사용한 통합 진단 기능
  • ACB(Auto Current Balancing) 기술로 인한 최대 서비스 수명
  • Yokogawa, Invensys 및 범용 D-SUB-25 솔루션과 호환

FOUNDATION Fieldbus용 모듈형 fieldbus 커플러 제품군

FOUNDATION Fieldbus용 모듈형 fieldbus 커플러 제품군  

Fieldbus 커플러: 단일 제품군의 유연성 및 모듈성

모듈형 FOUNDATION Fieldbus 장치 커플러 시스템은 3개의 기본 장치인 트렁크 라인 모듈, 커플러 모듈 및 진단 모듈(필요한 경우)로 구성됩니다. 트렁크 라인 모듈은 새로운 fieldbus 스테이션을 형성합니다. 이 모듈은 수많은 차폐 옵션과 통합 터미네이션 저항기를 제공합니다.

1 또는 2개의 출력이 있는 fieldbus 장치 커플러는 단락-회로 방지 기능이 있으므로 네트워크를 보호합니다. 모듈형 시스템에 대한 공급 전압은 단순히 DIN 레일에 스냅할 수 있는 커넥터를 통해 분산됩니다.

동일한 하우징에 영역 0, 1 및 2 기구가 연결되어 있는 영역 2 설치의 경우 FB-MODULAR 격판을 사용하여 본질 안전 배선 간극을 구현할 수 있습니다.

필드 진단 모듈은 두 가지 버전으로 제공됩니다. 하나는 모듈형 DIN 레일 커넥터와 함께 작동하므로 복잡한 케이블링이 줄어듭니다. 다른 하나는 연결 단자대가 장착되어 있으므로 이를 통해 다른 제조업체의 장치 커플러를 연결할 수 있습니다.

제어 레벨에서의 통합은 DD(Device Description), EDDL(Electronic Device Description Language) 및 DTM(Device Type Manager)을 사용하는 표준 H1 통신 및 장치 관리를 통해 수행됩니다.

6 및 12개의 채널이 있는 fieldbus 커플러

6 및 12개의 채널이 있는 fieldbus 커플러  

로컬 진단 및 공간 절약형 케이블링

멀티 채널 fieldbus 장치 커플러는 -50°C - +90°C의 주변 온도용으로 설계되었습니다. 이 장치는 매우 컴팩트하며 더 많은 공간을 절약하기 위해 아래쪽의 한쪽에서 연결이 이루어집니다. 이는 공간을 가능한 효과적으로 사용할 수 있으며 분배기 박스에서 최대한의 채널 밀도를 달성할 수 있다는 것을 의미합니다.

터미네이션 저항기에 장치에 통합되어 있습니다.

이 fieldbus 커플러는 Fieldbus Foundation에 등록되었습니다.

8 또는 12개의 채널이 있는 영역 1 fieldbus 배리어

8 또는 12개의 채널이 있는 영역 1 fieldbus 배리어  

업계에서 가장 가벼운 영역 1 fieldbus 배리어

새로운 fieldbus 배리어는 특별히 영역 1용으로 승인된 장치 커플러입니다. -40°C - +80°C의 주변 온도에서 테스트되었으므로 모든 프로세스 애플리케이션에 적합합니다.

이 fieldbus 커플러는 Fieldbus Foundation에 등록되었습니다.

사전 설치된 fieldbus 커플러가 있는 시스템 승인을 획득한 fieldbus 분배기 박스

Fieldbus 커플러 및 시스템 승인이 있는 fieldbus 분배기 박스  

전세계적인 설치를 위한 턴키 분배기 솔루션

피닉스컨택트는 특히 필드 장치 커플러의 사용을 위한 다양한 fieldbus 분배기 박스를 제공합니다. ATEX, IECEx 및 UL Class I, Division 2 승인으로 인해 전세계 모든 곳에서 사용 가능합니다.

사전 마운트된 박스는 트렁크 라인용 서지 보호가 있거나 없는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 이 제품을 사용해 트렁크 라인을 필드 장치에 연결할 수 있습니다.

  • 브러쉬드 316L 스테인리스 스틸로 제작된 즉시 사용 가능한 분배기 박스
  • 10 또는 16개의 포트 제공
  • 멀티 채널 영역 2 필드 장치 커플러를 사용한 빠르고 쉬운 마운팅
  • 가볍고 컴팩트함

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166