Force-guided 커플링 릴레이

Force-guided 커플링 릴레이

광범위한 사용

안전 절연을 위한 force-guided 접점이 있는 범용 세이프티 릴레이

돌아가기 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 Force-guided 커플링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 force-guided 접점이 있는 커플링 릴레이는 1-채널 제어용 기본 장치입니다. 전기 절연, 전원 증폭 및 접점 수 증가를 위해 커플링 릴레이를 사용할 수 있습니다.

이점

  • EN 50205에 따른 force-guided contacts를 사용한 최고 수준의 안전성
  • 응답 기능을 사용한 두 시스템 간의 안정적인 신호 교환

광범위한 사용을 위한 커플링 릴레이

Force-guided 커플링 릴레이  

기본 기능을 위한 포괄적인 커플링 릴레이 제품군

커플링 릴레이는 1-채널 제어용 기본 장치이며 force-guided N/C 접점을 통한 안전한 진단을 제공합니다. 커플링 릴레이는 응답 기능을 사용하여 두 시스템 간의 안정적인 신호 교환을 보장하는 등의 기능을 수행합니다.

안전 종료를 위한 모든 PSR 세이프티 릴레이 모듈과 마찬가지로 커플링 릴레이에는 EN 50205에 따른 force-guided 접점이 장착됩니다. EN 50205 표준에는 force-guided 접점이 있는 릴레이의 설계와 작동 방법이 설명되어 있습니다. 따라서 접점 용접 등을 안정적으로 탐지하고 최고 수준의 안전성을 보장할 수 있습니다.

또한 force-guided 커플링 릴레이는 플러그타입 스크류 및 스프링 연결 단자대와 함께 제공됩니다.

Force-guided contacts를 통한 안전성

Force-guided contacts  

force-guided 접점의 작동 원리

force-guided는 기본 릴레이의 N/O 및 N/C 접점이 서로 기계적으로 연결된다는 것을 의미합니다. 따라서 N/O 및 N/C 접점이 동시에 닫히지 않습니다. 적절한 회로와 함께 사용할 경우 개방 오류가 안정적으로 탐지됩니다. 이는 사람과 기계를 최대한 안전하게 보호하는 가장 안정적인 방법입니다.

물론 PSRmini 및 PSRclassic 시리즈의 제품에는 force-guided 접점이 장착되어 있습니다. 따라서 최대한의 안전성이 보장됩니다

SIL 인증을 획득한 안전 커플링 릴레이

SIL 인증을 획득한 안전 PSRmini 커플링 릴레이  

안전한 스위치 온/오프를 위한 SIL 인증을 획득한 안전 커플링 릴레이

force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이는 SIL 인증을 획득했으며 전기 절연 및 전원 증폭에 사용됩니다.

표준 버전인 PSRclassic 안전 커플링 릴레이와 초소형 PSRmini 안전 커플링 릴레이 중에서 선택할 수 있습니다. 6 및 12 mm에 불과한 이러한 커플링 릴레이는 시판 중인 가장 좁은 제품입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드