Fieldline Modular - 유연성 있는 I/O 시스템

Fieldline Modular – 모듈형 설계가 적용된 필드 설치용 I/O 시스템

필드에서의 모듈형

필드 설치를 위한 최대한의 자유: 기능적이고 맞춤형 구성이 가능한 개방형 버스 시스템입니다.

돌아가기 필드 설치용 I/O 시스템(IP65/IP67)

카테고리

검색 위치 Fieldline Modular - 유연성 있는 I/O 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

Fieldline Modular는 필드 설치를 위한 모듈형 설계가 적용된 I/O 시스템입니다. 피닉스컨택트의 컴포넌트는 두 가지 다른 설계로 제공되므로 프로세스의 바로 가까이에서도 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.

이점

  • 네트워크 독립적 로컬 버스 구조를 사용한 최적의 시스템 계획
  • 비용 절감을 위한 향상된 I/O 볼륨으로 인해 하나의 버스 커플러에서 최대 16개의 로컬 버스 장치 공급
  • IP20 I/O 인라인 시스템의 통합 옵션으로 인해 더욱 유연해진 시스템 계획
  • 완벽한 일체형 장치로 인해 단순해진 주문 프로세스

시스템 맞춤형 – 두 가지 버전의 I/O 장치

다양한 요구 사항 충족: 두 가지 버전의 Fieldline Modular  

개별 애플리케이션을 위한 두 가지 크기

시스템 요구 사항에 따라 I/O 장치를 선택하십시오.

  • Fieldline Modular는 최대한 쉽게 연결할 수 있도록 일관된 M12 버전으로 제공됩니다.
  • 특히 컴팩트한 하우징 치수 덕분에 공간이 제한된 경우에도 프로세스 가까이에서 M8 버전 장치를 마운트할 수 있습니다.

이점: 로컬 버스 시스템 케이블은 데이터와 전압을 모두 전송합니다. 따라서 공간과 케이블이 절약됩니다.

컨트롤 캐비닛 또는 필드 – 더욱 간편해진 결합

인라인 IP20-I/O 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는 Fieldline Modular  

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치에서 손쉬운 I/O 장치 결합

추가 버스 커플러 없이 IP20 인라인 I/O 시스템의 인라인 분기 단자를 사용하여 Fieldline Modular M8 및 M12 I/O 장치를 컨트롤 캐비닛에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 따라서 스타트업 시간이 감소하고 복잡도가 최소화됩니다.

이 조합은 특히 중량 측정 또는 위치 탐지와 같은 기능에 적합합니다. 또한 HART 기능이 지원됩니다.

빠른 설치 – “삽입 및 회전” 원리

짧은 설치 시간을 가능하게 하는 SPEEDCON 고속 결합 시스템  

혁신적인 연결 기술 덕분에 최대 90%의 시간 절약

삽입 및 회전 원리는 SPEEDCON 고속 결합 시스템의 주제입니다. 절반만 돌리면 M12 커넥터가 제자리에 고정되어 이상적인 플러그 연결이 제공됩니다. 따라서 I/O 장치를 배선하는 데 필요한 시간이 최대 90% 절약됩니다.

SPEEDCON은 모든 M12 커넥터와 완전히 호환되고 삽입 및 회전 원리가 계속 적용되므로 사용자가 수정할 필요가 없습니다. 찰칵 소리와 함께 결합되면 안전하게 연결된 것입니다. SPEEDCON은 기존 M12 연결의 모든 전기 및 기계적 속성뿐만 아니라 적용되는 모든 표준 및 요구 사항을 충족합니다.

Bluetooth를 사용한 무선 통신

최대한의 유연성: 최대 세 개의 원격 장치를 로컬 버스에 통합 가능  

Bluetooth를 통한 무선 통신

케이블 없이 최대한의 유연성 제공: Fieldline Modular 시리즈의 무선 I/O 장치는 획득한 신호를 Bluetooth를 통해 전달합니다. 데이터 전송을 위한 케이블을 설치할 필요가 없습니다.

최대 세 개의 원격 장치를 네트워크에 통합 가능 - 이렇게 하면 기계 가까이에서 이러한 장치를 유연하게 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166