FO 케이블

간섭 없는 전기적으로 절연된 전송

간섭 없는 플로팅

파이버 타입에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 올바른 케이블링 솔루션을 선택할 수 있습니다.

돌아가기 케이블 및 라인

카테고리

검색 위치 FO 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

높은 전송 속도, 최적 감쇠 속성, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 현대적인 산업 표준입니다. 미터 단위로 판매되는 케이블 및 조립된 케이블이 제공되며 코어 직경이 50 µm 및 62.5 µm(멀티 모드) 또는 9 µm(단일 모드)인 POF, PCF 및 GOF 중에서 선택할 수 있습니다.

이점

  • 미터 단위로 판매되는 모든 일반 파이버 타입을 포함하는 광범위한 제품군
  • 전문적인 공구를 사용하여 현장에서 빠른 조립
  • 모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 포괄적인 제품군

조립된 케이블

조립된 케이블  

조립된 케이블

포괄적인 제품군의 표준화된 FO 커넥터에 기초하여 유연하고 일관된 데이터 전송 솔루션을 구현하십시오.

  • 컴팩트 LC 듀플렉스 커넥터
  • POF, PCF 및 GOF용의 푸쉬-풀 기술이 적용된 SC-RJ
  • 설정된 FSMA 및 ST 커넥터

 

미터 단위 판매

미터 단위 판매  

미터 단위 판매

피닉스컨택트 케이블 및 연결 시스템은 산업 자동화, 컴퓨터 센터 또는 빌딩 케이블링과 같은 다양한 적용 분야를 위한 솔루션을 제공합니다.

  • 최대 100 Mbps의 POF(Polymer Optical Fiber)
  • 최대 1 Gbps의 PCF(Polymer-Clad Fiber)
  • 최대 10 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 멀티 모드
  • 최대 40 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 단일 모드

 

공구 및 액세서리

공구 및 액세서리  

공구 및 액세서리

필드에서 광섬유 케이블을 직접 조립하십시오. 피닉스컨택트의 조립 공구를 사용하면 안정적인 연결을 빠르게 설정할 수 있습니다.

  • 모든 파이버 타입용 공구
  • 기계식 접속자로 인해 본딩 또는 연마 없음
  • 실용적인 액세서리가 있는 공구 세트

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166