광섬유 설치 기술

광섬유 설치 기술

한 곳에서 모든 제품 제공

실내 및 옥외 설치용: 실제로 모든 애플리케이션을 위한 광섬유 기술이 적용된 완벽한 전송 시스템을 여기에서 찾을 수 있습니다.

돌아가기 광섬유 전송

카테고리

  • 광섬유 설치 제품 목록
    광섬유 설치

    플러그, 케이블, 측정 기구, 포괄적인 액세서리 등과 같은 광섬유 네트워크용 설치 컴포넌트입니다.

검색 위치 광섬유 설치 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 광섬유 기술용 액세서리에는 플러그, 케이블, 도구 및 측정 기구가 포함됩니다. 또한 플러그를 빠르고 쉽게 스스로 조립할 수 있는 완벽한 유연성이 제공됩니다.

이점

  • 광섬유 빠른 연결 플러그를 통한 현장에서 손쉬운 자체 조립
  • 손쉬운 설치: 완벽한 광섬유 설치를 위한 도구와 플러그가 포함된 툴 케이스
  • 포괄적인 제품군 – 미터 단위 또는 사전 조립된 다양한 케이블 타입

툴 케이스 – 현장에서의 손쉬운 연결

PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스  

PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스

실용적인 선택: 이제 편리한 조립을 위한 모든 도구와 플러그를 현장에 준비해 둘 수 있습니다. PSM-HCS-KONFTOOL 툴 케이스에 완벽한 도구 제품군이 포함되어 있으므로 모든 작업을 위한 준비가 완벽하게 갖추어져 있습니다.

  1. 파이버 피복 분리: 피복 분리 플라이어, 파이버 피복 분리기, 아라마이드 섬유 가위
  2. 개별 플러그 컴포넌트를 누르고 제자리에 스크류로 고정
  3. 플러그 전면부에서 파이버 절단 및 분리: 섬유 절단 도구

이 특허 받은 섬유 절단 도구를 사용하면 시간이 많이 소모되는 크림핑, 본딩 및 연마와 같은 작업을 생략할 수 있습니다.

광섬유 케이블 및 플러그

미터 단위 또는 사전 조립된 광섬유 케이블  

미터 단위 또는 사전 조립된 광섬유 케이블

광섬유 케이블을 통해 광섬유 제품군에서 완벽한 전송 시스템을 제공할 수 있습니다. 필요한 제품군에 따라 폴리머 파이버, HCS(Hard Clad Silica) 파이버 또는 유리 섬유 기술 중에서 선택합니다.

피닉스컨택트는 각기 다른 애플리케이션 및 주변 조건에 맞게 특별히 개발된 케이블 버전을 제공합니다.

  • 자유롭게 플러그 조합을 선택할 수 있는 사전 조립된 광섬유 케이블
  • 미터 단위 광섬유 케이블
  • 광섬유 장치를 기존 광섬유 네트워크에 빠르게 통합하기 위한 사전 조립된 패치 케이블

피닉스컨택트는 1, 2 및 5 m 길이의 패치 케이블을 단일 모드 및 멀티 모드 유리 섬유 옵션으로 제공합니다.

플러그

HCS 및 폴리머 파이버용 PSM-SET-… 플러그 세트를 현장에서 쉽고 빠르게 직접 조립할 수 있습니다. 장치에 사용되는 연결에 따라 FSMA, B-FOC(ST®), SCRJ 및 SC 듀플렉스 플러그 타입 중에서 선택할 수 있습니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스