광섬유 기반 데이터 커넥터

최대 40 Gbps의 데이터 속도용 광섬유 기반 케이블링

빠르고 안전한 데이터 전송

높은 데이터 속도, 유연한 연결 기술 및 안정적인 보호 개념을 선택하십시오.

돌아가기 데이터 커넥터

카테고리

검색 위치 광섬유 기반 데이터 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 광범위한 제품군은 광섬유 기반 케이블링에 적합한 연결 기술을 제공합니다. 최대 75 m의 짧은 전송 경로용 POF, 최대 500 m의 중간 거리용 PCF 또는 최대 50 km의 긴 전송 경로용 GOF가 있습니다. 장DIN 레일용 장치 연결, 패치 패널, 커플링 및 분배기를 통해 프로그램이 더 확장되었습니다.

이점

  • 최대 40 Gbps의 전송 속도를 제공하는 케이블링을 통한 미래 경쟁력 보장
  • 다양한 파이버 타입(POF, PCF, GOF)으로 인한 광범위한 애플리케이션 사용성
  • 광범위한 제품 타입으로 인한 최고 수준의 유연성
  • 전자기 간섭 내성을 통한 높은 수준의 안전성

DIN 레일용 분배기

DIN 레일 분배기 및 스플라이스 박스  

DIN 레일용 분배기

패널 마운트용 스플라이스 박스, 모듈형 마샬링 패널, 패치 패널 및 단자 아웃렛은 구조화된 광섬유 케이블링을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. SC 듀플렉스, LC 듀플렉스, ST 듀플렉스, LC 쿼드 및 E-2000®용의 사용자 친화적인 전면부 연결은 지속적이고 안정적인 실시간 데이터 전송을 보장합니다.

  • 보호 수준: IP20
  • 파이버 카테고리: OM1 - OM4 및 OS2
  • 사전 조립된 모듈형 솔루션
  • 19 인치 기술 또는 DIN 레일에서 사용(스플라이스 박스 전용)

표준화된 매팅 면

표준화된 매팅 면  

표준화된 매팅 면

표준 데이터 커넥터 제품군에 기초하여 유연하고 일관된 데이터 전송 솔루션을 구현하십시오.

  • M17 MPO 시리즈 FO 데이터 커넥터
  • 컴팩트 LC 듀플렉스 커넥터
  • 설정된 FSMA 및 ST 커넥터
  • 푸쉬-풀 기술이 적용된 SC 듀플렉스
  • POF, GOF 및 PCF용 SC-RJ

 

포괄적인 케이블 제품군

매우 다양한 연결  

매우 다양한 연결

개방형 케이블 끝이 있는 미터 단위로 판매되는지 아니면 사전 조립된 상태로 제공되는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트 케이블 및 연결 시스템은 산업 자동화, 컴퓨터 센터 또는 빌딩 케이블링과 같은 다양한 적용 분야를 위한 솔루션을 제공합니다.

  • 최대 100 Mbps의 POF(Polymer Optical Fiber)
  • 최대 1 Gbps의 PCF(Polymer-Clad Fiber)
  • 최대 10 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 멀티 모드
  • 최대 40 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 단일 모드

 

일반 프로토콜

일반 프로토콜  

일반 프로토콜

기계 제작 및 시스템 제조, 빌딩 자동화 또는 프로세스 자동화와 같은 다양한 적용 분야에서 광섬유 기반 데이터 커넥터를 사용하면 광범위한 버스 시스템을 지원하는 유연한 타입의 케이블링을 선택할 수 있습니다.

  • Ethernet, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

안정적인 보호 개념

안정적인 보호 개념  

안정적인 보호 개념

360° EMC 차폐가 적용된 특수한 차폐 개념은 데이터 케이블링을 위한 높은 수준의 EMI 및 ESD 내성을 보장합니다. 또한 커넥터와 케이블이 혹독한 주변 조건으로부터 안정적으로 보호됩니다.

  • 극한 온도로부터 보호
  • 액체로부터 보호
  • 진동로부터 보호
  • 자외선로부터 보호

필드 조립용 도구

필드 조립  

필드 조립

필드에서 광섬유 케이블을 직접 조립하십시오. 피닉스컨택트의 조립 도구를 사용하면 안정적인 연결을 빠르게 설정할 수 있습니다.

  • 모든 파이버 타입용 도구
  • 본딩 또는 연마 없음
  • 실용적인 액세서리가 있는 도구 세트

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인

서비스

다운로드


GOF FO 도구

유리 섬유의 쉽고 안정적인 조립.


POF FO 도구

폴리머 파이버를 쉽고 안정적으로 조립할 수 있습니다.