피드스루 단자대

작은 전선부터 큰 전선까지

작은 전선부터 큰 전선까지

두 개의 전선을 손쉽게 연결하십시오. 큰 전선도 문제 없습니다.

돌아가기 스프링 케이지 연결

카테고리

검색 위치 피드스루 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

사용자가 원하는 모든 것: 광범위한 케이블 사이즈, 유연한 브리징 가능성 및 최적의 라벨링 옵션을 제공하는 피드스루 단자대는 최고의 범용 연결 기술 솔루션입니다.

이점

  • 전면부 연결을 통한 편리한 작동
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 넓은 마킹 표면으로 인한 최고 수준의 명확성

두 개의 단자점 – 컴팩트 설계

피드스루 단자대  

피드스루 및 멀티 전선 단자대

피드스루 단자대는 두 개의 단자점과 컴팩트 설계를 특징으로 합니다.

피드스루 단자대와 일치하도록 동일한 모양의 접지 단자대가 제공됩니다. 멀티 전선 및 기능 단자를 사용하여 모든 단자대를 손쉽게 서로 브리지할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166