SIL 등급의 기능 세이프티가 있는 EX i 신호 처리기

초소형 – 첨단 기술

최고 수준의 방폭성

MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기는 ATEX 및 IECEx, SIL 인증을 받았습니다.

돌아가기 기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기

카테고리

검색 위치 SIL 등급의 기능 세이프티가 있는 EX i 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

전체 폭이 12.5 mm에 불과한 MACX 아날로그 Ex는 Ex i 회로용 1-채널 및 2-채널 신호 절연기를 제공합니다. 이 제품은 독립적인 NAMUR 테스트 실험실에서 NE 95에 따라 타입 테스트를 거쳤으며 화학 산업 분야의 높은 요구 사항을 충족합니다.

이점

  • 모든 Ex 영역에서 본질 안전 회로의 광범위한 사용 가능
  • SIL 인증을 통한 기능적 세이프티 및 안정성
  • 모든 1-채널 및 2-채널 24 V 장치에 대해 획기적인 공간 절약
  • 간섭 없는 정밀한 신호 전송
  • 편리한 구성 및 모니터링을 위한 DIP 스위치 및 작업자 인터페이스/소프트웨어 사용
  • 플러그-인 단자대와 터미네이션 캐리어 사용한 일관적인 시스템 케이블링 솔루션
  • 유연한 에너지 공급 가능

MACX 아날로그 Ex – 모든 Ex 영역에 대한 최대한의 방폭성 제공

Ex /IECEx 로고  

포괄적인 인증 패키지가 있는 MACX Analog Ex 신호 처리기

대부분의 프로세스 기술 시스템은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용됩니다. 따라서 측정 및 제어 회로는 본질 안전 보호 타입 Ex i를 충족하도록 설계됩니다.

MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기 및 측정 변환기는 비본질 안전 회로로부터 본질 안전 회로를 격리하고 위험 영역에 공급되는 에너지를 안전하게 제한합니다. 또한 광범위한 신호 조절 작업을 처리합니다.

모든 MACX 아날로그 Ex 신호 처리기는 해당 ATEX/IECEx 표준에 따라 승인되었습니다.

  • [Ex ia]: 최대 Ex 영역 0 및 Ex 영역 20의 본질 안전 회로용
  • Ex n: Ex 영역 2에 장치 설치용

또한 UL 및 EAC와 같은 관련 국제 인증 제품도 제공됩니다.

좁은 하우징에서 최대의 기능 - MACX 아날로그 Ex 제품 개요

MACX 아날로그 Ex 신호 처리기의 가능한 적용  

MACX 아날로그 Ex 신호 처리기의 가능한 적용

피닉스컨택트의 MACX 아날로그 Ex 시리즈는 가장 좁은 설계 폭에도 불구하고 광범위한 기능을 제공합니다. 위험 영역의 프로세스 제어에서 사용되는 모든 주요 신호 타입에 적합한 제품을 여기에서 찾을 수 있습니다.

아날로그 입력

2선 트랜스미터, 4선 측정 변환기 및 전류 소스의 본질 안전 작동을 위한 1-채널 및 2-채널 측정 변환기 리피터 전원 공급 및 입력 신호 처리기입니다.

  • HART 신호 전송 사용
  • 신호 복제 기능이 있는 버전
  • 광범위한 공급이 있는 버전

아날로그 출력

컨트롤 밸브, I/P 컨버터 및 디스플레이의 본질 안전 작동을 위한 출력 신호 처리기

  • HART 신호 전송 사용

온도, 전위차계, 제한값

  • 저항 온도계 및 저항 타입 센서의 본질 안전 작동을 위한 구성 가능한 온도 변환기
  • 열전대 및 mV 소스의 본질 안전 작동을 위한 구성 가능한 온도 변환기
  • 안전 제한값 릴레이가 옵션으로 제공되는 저항 온도계, 저항 타입 센서, 전위차계, 열전대 및 mV 소스의 본질 안전 작동을 위한 구성 가능한 범용 온도 변환기

디지털 입력

근접 센서 및 스위치의 본질 안전 작동을 위한 1-채널 및 2-채널 NAMUR 신호 처리기입니다.

  • 릴레이 또는 트랜지스터 출력 사용
  • 신호 복제 기능이 있는 버전
  • 라인 결함 투명성이 있는 버전
  • 광범위한 공급이 있는 버전

디지털 출력

솔레노이드 밸브 및 알람 트랜스미터의 본질 안전 작동을 위한 솔레노이드 드라이버

  • 루프 파워 설계가 적용된 버전
  • 로직 입력 및 라인 결함 탐지 기능이 있는 버전

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm