MACX 세이프티 Ex를 사용하면 기계류 지침에 따라 아날로그 Ex i 신호를 세이프티 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
MACX 세이프티 Ex 아날로그 Ex i 신호 처리기는 모두 SIL 인증을 획득했으며 EN ISO 13849-1에 따라 성능 레벨 PL d에 해당합니다다. 또한 이 제품은 ATEX 및 IECEx 인증을 받았습니다.
대부분의 프로세스 기술 시스템은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용됩니다. 따라서 측정 및 제어 회로는 본질 안전 보호 타입 Ex i를 충족하도록 설계됩니다.
MACX 세이프티 Ex i 신호 처리기 및 측정 변환기는 인터페이스 레벨에서 비본질 안전 회로로부터 본질 안전 회로를 격리하고 위험 영역에 공급되는 에너지를 안전하게 제한합니다. 또한 광범위한 신호 조절 작업을 처리합니다.
MACX 세이프티 Ex 신호 처리기는 해당 ATEX/IECEx 표준에 따라 인증되었습니다.
또한 UL 및 EAC와 같은 관련 국제 인증 제품도 제공됩니다.