기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기

기능적 세이프티가 있는 Ex i 신호 처리기

모든 Ex 영역 및 기체 그룹용

MACX 아날로그 Ex 및 MAXC 세이프티 Ex 절연 증폭기는 모든 Ex 영역 및 기체 그룹에 대한 최고 수준의 방폭성을 제공합니다.

돌아가기 신호 처리기

카테고리

검색 위치 기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기

이 카테고리의 전 상품 보기

MACX 아날로그 Ex 및 MACX 세이프티 Ex용 Ex i 신호 처리기 제품군은 ATEX 또는 IECEx 승인을 받았으며 모두 SIL 인증을 획득했습니다. MACX 아날로그 Ex는 전체 폭이 12.5 mm에 불과한 1-채널 및 2-채널 Ex i 신호 절연기를 제공합니다. MACX 세이프티 Ex를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 Ex i 신호를 세이프티 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

이점

  • 국제 승인 패키지로 인해 모든 Ex 영역과 모든 기체 및 먼지 그룹에서 본질 안전 회로의 광범위한 사용 가능
  • 일관된 SIL 인증을 통한 기능적 세이프티 및 안정성
  • MACX 아날로그 Ex는 전체 폭이 12.5 mm에 불과한 Ex i 회로용 1-채널 및 2-채널 신호 절연기를 제공합니다.
  • PL d 인증을 획득한 MACX 세이프티 Ex 신호 처리기를 사용해 기계류 지침에 따라 세이프티 애플리케이션에서 아날로그 신호의 손쉬운 통합

가장 좁은 하우징에서 가장 광범위한 기능

최고 수준의 방폭성  

SIL 기능적 세이프티가 있는 MACX 아날로그 Ex 절연 증폭기

최소한의 공간 요구 사항에서 최대한의 시스템 세이프티 및 폭발 방지를 보장하는 MACX 아날로그 Ex는 전체 폭이 12.5 mm에 불과하지만 ex 영역의 본질 안전 회로를 위한 포괄적이고 다양한 1-채널 및 2-채널 신호 절연기를 제공합니다.

성능 레벨에서의 아날로그 Ex i 신호

성능 레벨에서의 아날로그 Ex i 신호  

PL 기능적 세이프티가 있는 MACX 세이프티 Ex 신호 처리기

MACX 세이프티 Ex의 경우 EN ISO 13849-1에 따라 성능 레벨 PL d 인증을 받은 장치 타입을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 기계류 지침에 따라 아날로그 Ex i 신호를 세이프티 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm