개요로 돌아가기

파이버를 하나만 사용하는 전이중 모드: WDM 기술이 적용된 새로운 광섬유 미디어 컨버터

일반적으로 광섬유를 통한 Ethernet 데이터 전송에는 두 개의 광섬유가 필요합니다. 새로운 고속 Ethernet 미디어 컨버터는 광학 통신에 광섬유가 하나만 필요한 특수한 기술이 적용되었습니다.

Wavelength Division Multiplex을 사용한 광학 전송

WDM 기술  

WDM 기술을 사용한 양방향 데이터 전송

WDM은 Wavelength Division Multiplex를 나타냅니다. 이 멀티플렉스 방법에는 1310 nm 및 1550 nm 파장이 모두 사용됩니다.

따라서 전송 품질 및 대역폭 제한 없이 단일 모드 파이버에서 데이터를 동시에(양방향으로) 전송 및 수신할 수 있습니다. 단일 광섬류를 통한 연결에 두 개의 장치가 사용됩니다. 장치 A는 TX 채널에서 1310 nm으로 데이터를 전송하고 장치 B는 RX 채널에서 동일한 파장으로 데이터를 수신합니다. 역할이 바뀔 경우 다른 방향에서는 1550 nm이 사용됩니다. 따라서 연결은 장치 A 및 장치 B 간에만 가능합니다. 장치를 세트로 사용할 수 있습니다(A 및 B 장치).

WDM 기술 덕분에 두 개의 WDM 미디어 컨버터 쌍을 사용하여 기존 광섬유 네트워크의 대역폭을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 기존에 설치된 케이블은 두 개의 독립적인 네트워크 연결로 분할됩니다. 따라서 새로운 설치의 경우 케이블 파이버 및 커넥터를 절약하여 비용을 줄일 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

회전 애플리케이션에서 WDM을 사용하는 광학 전송

회전 애플리케이션용  

단일 파이버 미디어 컨버터는 특히 회전 애플리케이션에 적합합니다.

WDM 기술이 적용된 미디어 컨버터는 회전 애플리케이션에서 사용될 경우에 또 다른 이점이 있습니다. 광학 회전 변압기를 통한 저렴한 광섬유 연결이 최초로 가능해졌습니다. 회전식 운반 기계 또는 풍력 발전소와 같은 회전 애플리케이션의 경우 시스템의 고정 부품과 회전 부품 간에 전원과 신호를 전송하는 것이 문제가 됩니다. 지금까지는 전기 기계적 슬립 링 조립이 데이터 전송에 널리 사용되었습니다. 그러나 높은 수준의 전원을 전송하는 과정에서 전기 기계적 간섭이 발생할 수 있는데 광섬유 기술은 이러한 간섭에 대한 내성이 있습니다.

단일 광섬유와 함께 작동하는 WDM 미디어 컨버터는 광학 회전 변압기를 매력적인 제품으로 만들어줍니다. 이러한 소위 광학 회전 조인트는 내마모성이 있으며 이미 많은 제조업체가 제공하고 있습니다. 단순화된 구조로 인해 단일 파이버를 사용하는 장치의 가격은 여러 파이버를 사용하는 광학 회전 변압기보다 훨씬 저렴합니다. 풍력 발전소 외에도 다른 많은 애플리케이션에서 광학 회전 변압기의 이점을 누릴 수 있습니다. 예를 들어, WDM 기술이 적용된 미디어 컨버터는 자동차 및 포장 산업 외에도 레이더 시스템, 해상 구동 시스템, 회전식 운반 기계 등에서 사용됩니다.

맨 위로 돌아가기

회전 애플리케이션에서 라이트 및 구리를 통한 이중화

이중화 데이터 통신  

이중화 데이터 통신

특히 풍력 시스템의 경우 허브와 곤돌라 간의 고성능 데이터 통신을 보장하는 것이 중요합니다. 이러한 경우에 이중화 네트워크가 유리합니다. 독립적인 전송 경로가 데이터 통신에 사용됩니다.

표준 Ethernet 데이터 전송은 두 개의 WDM 미디어 컨버터에 기초합니다. 광섬유 전송의 경우 단일 파이버를 가진 광학 회전 변압기가 사용되고 기존 구리 슬립 링의 축에 통합됩니다. 이 전송 경로는 EMI에 대한 내성이 있고 전기적으로 절연되며 유지 관리가 필요하지 않습니다. 이중화 경로는 Ethernet 확장기를 통해 구성됩니다. 기존 구리 슬립 링이 SHDSL 연결에 사용되고 매니지드 스위치를 통해 이중화 관리가 보장됩니다.

새로운 WDM 미디어 컨버터는 비용 효율적이고 안정적인 고성능 데이터 통신을 가능하게 합니다. 슬립 링의 기존 구리 연결을 통해 통신하는 피닉스컨택트의 SHDSL 확장기와 함께 이제 미래 지향적인 이중화 네트워크 솔루션을 만들 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

링크 관리를 사용하는 실용적인 진단 기능

LFP 및 FEF 기능  

네트워크 중단 발생 시: 전송 경로 해제

피닉스컨택트의 미디어 컨버터는 포괄적인 진단 옵션을 제공합니다. 통합 LFP(Link Fault Pass Through) 및 FEF(Far End Fault) 링크 관리 기능은 영구적인 연결 모니터링을 제공합니다. 따라서 높은 시스템 가용성이 보장됩니다. 미디어 컨버터의 구리측에서 연결이 손실될 경우 광섬유 연결의 링크가 해제됩니다. 다른 쪽에 있는 미디어 컨버터는 광섬유 경로를 통해 중단된 링크를 등록하고 마찬가지로 트위스티드 페어 세그먼트에 대한 연결을 중단합니다.

따라서 광학 경로를 통한 전체 연결은 순수한 구리 기반 통신과 마찬가지로 투명합니다. 네트워크 연결의 양쪽에서 손실된 링크를 즉시 탐지하고 적절하게 대응할 수 있습니다. 이중화 연결의 경우 장치를 즉시 연결로 전환할 수 있습니다. 또한 FEF 기능이 손실된 링크를 미디어 컨버터에 알릴 경우 결함 있는 세그먼트를 파악할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 파이버를 하나만 사용하는 전이중 모드: WDM 기술이 적용된 새로운 광섬유 미디어 컨버터

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166