Ethernet 확장기

Ethernet 확장기

모든 2선 케이블을 통한 최대 20 km의 IP 통신

플러그 앤 플레이를 통해 Ethernet 네트워크를 손쉽게 연결 및 진단

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 Ethernet 확장기

이 카테고리의 전 상품 보기

Ethernet 확장기를 사용하면 간단한 2선 케이블을 통해 최대 20 km까지 Ethernet 네트워크를 연결할 수 있습니다. 이를 위해 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 확장기를 하나의 네트워크에서 결합할 수 있습니다. 혁신적인 결합과 매우 쉬운 스타트업으로 인해 모든 디바이스 및 네트워크의 경제적인 네트워킹, IP를 통한 진단이 가능합니다.

이점

  • 2선 구리 케이블을 사용한 최대 20 km의 Ethernet 통신
  • 구성 필요 없음
  • 자동 토폴로지 및 데이터 속도 탐지 기능을 통한 시간과 비용 절약
  • 모든 2선 케이블을 사용하여 지속적인 작동에 영향을 주지 않으면서 확장 가능
  • 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지로 유연하게 사용

언매니지드 Ethernet 확장기

언매니지드 Ethernet 확장기  

링 구조 플러그 앤 플레이

언매니지드 Ethernet 확장기를 사용하면 플러그 앤 플레이를 통해 손쉽게 스타트업할 수 있습니다. 매니지드 확장기와 달리 언매니지드 버전은 Ethernet 네트워크에 대한 프로토콜 투명성을 갖고 있습니다. 따라서 장치에 고유한 IP 주소가 없습니다. 이는 사전 네트워크 지식 없이 모든 IP 네트워크에서 손쉽게 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

언매니지드 Ethernet 확장기는 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지를 지원합니다.

Ethernet 확장기를 사용한 간단한 연결 및 모니터링

Ethernet 확장 시스템  

매니지드 및 언매니지드 Ethernet 확장기를 하나의 네트워크에 연결하십시오.

네트워크에서 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 확장기를 함께 사용할 수 있는 혁신적인 방법을 통해 더욱 간단하고 경제적인 장치 네트워킹이 가능합니다.

확장기 시스템으로 작동하는 이 장치는 단순한 포인트-투-포인트 Ethernet 애플리케이션뿐만 아니라 확장된 IP 네트워크도 연결합니다.

단일 매니지드 확장기를 사용하여 모든 확장기 경로 및 장치를 원격으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 라인 감쇠와 같은 예기치 않은 상황이 발생하면 자세한 경고가 제공됩니다.

매니지드 Ethernet 확장기

매니지드 Ethernet 확장기  

매니지드 Ethernet 확장기를 사용하면 간단하고 비용 효율적인 Ethernet 네트워크를 만들 수 있습니다.

매니지드 Ethernet 확장기를 사용하면 모든 장치와 경로를 IP를 통해 중앙에서 진단하고 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 메시지를 제어 센터에 자동으로 전달할 수 있습니다.

매니지드 Ethernet 확장기는 두 개의 버전으로 제공됩니다.

  • 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지를 위한 2개의 DSL 포트와 디스플레이가 있는 4-포트 Ethernet 스위치
  • 포인트-투-포인트 애플리케이션을 위한 1개의 DSL 포트와 LED가 있는 1-포트 Ethernet 스위치

두 장치 모두에는 예방적 기능 모니터링이 있는 교체 가능한 고품질 서지 보호가 포함되어 있습니다. 따라서 시스템 가용성이 향상됩니다.

고품질 서지 보호

PLUGTRAB PT-IQ 서지 보호  

PLUGTRAB PT-IQ 인텔리전트 서지 보호는 시스템 보호 성능에 문제가 발생하기 전에 경고합니다.

PLUGTRAB PT-IQ는 피닉스컨택트의 미래 지향적인 서지 보호 시스템입니다.

이점: 보호 장치의 다단계 모니터링이 가능합니다. 따라서 오류 발생을 예측할 수 있습니다.

특히 흥미로운 기능은 보호 장치의 다단계 시그널링 및 원격 시그널링입니다. 이 기능을 사용하면 SNMP를 통해 다음과 같은 결과 메시지의 전송이 가능합니다:

  • 성능 한도에 도달, 교체 권장
  • 과부하, 교체 필요

제품 버전

Ethernet 확장기는 다음 버전으로 제공됩니다.

매니지드 Ethernet 확장기매니지드 Ethernet 확장기언매니지드 Ethernet 확장기
매니지드 Ethernet 확장기매니지드 Ethernet 확장기언매니지드 Ethernet 확장기
원격 진단위치에 상관없이 IP를 통한 원격 진단: 웹 기반 또는 SNMP위치에 상관없이 IP를 통한 원격 진단: 웹 기반 또는 SNMPUSB를 통한 현장 원격 진단
토폴리지링, 라인,
포인트-투-포인트
포인트-투-포인트링, 라인,
포인트-투-포인트
교체 가능한 서지 보호 
로컬 진단디스플레이LEDLED
포트2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
제품 명칭TC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
주문 번호270225527022532702409
매니지드 Ethernet 확장기매니지드 Ethernet 확장기언매니지드 Ethernet 확장기
매니지드 Ethernet 확장기매니지드 Ethernet 확장기언매니지드 Ethernet 확장기
원격 진단위치에 상관없이 IP를 통한 원격 진단: 웹 기반 또는 SNMP위치에 상관없이 IP를 통한 원격 진단: 웹 기반 또는 SNMPUSB를 통한 현장 원격 진단
토폴리지링, 라인,
포인트-투-포인트
포인트-투-포인트링, 라인,
포인트-투-포인트
교체 가능한 서지 보호 
로컬 진단디스플레이LEDLED
포트2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
제품 명칭TC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
주문 번호

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Ethernet 확장 시스템

Bad Pyrmont 도시 공공 시설에서 사용되는 Ethernet 확장 시스템.