Ethernet 스위치

Ethernet 스위치

산업용 Ethernet 스위치

언매니지드 또는 매니지드 스위치, DIN 레일 스위치, 필드 장치용 스위치 등과 같은 다양한 스위치를 제공합니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

  • 언매니지드 스위치
    유연성 및 안정성

    다양한 수의 포트 및 공간 절약형 하우징을 사용하는 견고한 다목적 언매니지드 스위치입니다.

  • 인텔리전트 스위치
    인텔리전트 스위치

    인텔리전트 스위치를 사용하여 네트워크를 빠르고 쉽게 설정 및 모니터링할 수 있습니다.

  • 매니지드 스위치
    매니지드 스위치

    IT 스위치, PROFINET 스위치, EtherNet/IP™ 스위치, PoE 스위치 등을 포함하는 피닉스컨택트의 광범위한 매니지드 스위치 포트폴리오에서 올바른 제품을 찾을 수 있습니다.

  • 라우터 및 레이어 3 스위치
    라우터 및 레이어 3 스위치

    기계 및 서브네트워크를 회사 네트워크에 통합하기 위한 산업용 Ethernet 스위치

검색 위치 Ethernet 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

Ethernet 스위치는 산업용 네트워크의 통신 허브입니다. 이 스위치는 안정적이고 효율적인 데이터 교환을 제공하고 네트워크의 견고성을 보장합니다. 애플리케이션에 적합한 스위치를 확인하십시오.

이점

  • 모든 애플리케이션에 적합한 스위치: 언매니지드 스위치, 인텔리전트 스위치, 매니지드 스위치 및 레이어 3 스위치
  • PROFINET 및 EtherNet/IP™와 같은 다양한 IT 표준 및 자동화 프로토콜 지원
  • 데이터 처리량이 많은 대규모 네트워크를 위한 기가비트 스위치
  • 카메라 및 기타 PoE 엔드 장치의 사용을 위한 PoE(Power over Ethernet) 스위치

언매니지드 스위치

DIN 레일용 언매니지드 스위치  

피닉스컨택트의 다양한 언매니지드 스위치 제품

피닉스컨택트의 언매니지드 스위치는 표준 기능, 다양한 포트 수 및 다양한 설계를 특징으로 합니다. DIN 레일용 스위치 외에도 19“ 설계가 적용된 스위치 및 필드 설치용 스위치(IP67)가 제공됩니다. 높은 수준의 노이즈 내성, 견고한 금속 하우징 및 넓은 사용 온도 범위를 제공하는 고속 Ethernet 및 기가비트 스위치는 지속적인 작동이 요구되는 산업 분야에 완벽하게 적합합니다. PoE(Power over Ethernet)을 위한 특수한 버전의 제품을 사용해 엔드 장치를 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 애플리케이션에 적합한 언매니지드 스위치를 선택하십시오.

인텔리전트 스위치

8-포트 스위치 및 16-포트 스위치로 제공되는 2000 시리즈 인테리전트 스위치  

네트워크 안정화를 위한 사용이 편리한 인텔리전트 스위치

피닉스컨택트의 인텔리전트 스위치에는 언매니지드 스위치의 단순성과 매니지드 스위치의 인텔리전스가 결합되어 있습니다. Ethernet 스위치는 언매니지드 모드로 사용하는 경우에는 언매니지드 스위치와 같은 역할을 수행합니다. 다시 말해서 IP 주소를 사용하지 않으며 구성할 필요가 없습니다. 그럼에도 불구하고 이중화 메커니즘 및 필터 기능과 같은 네트워크 견고성을 보장하기 위한 추가 기능을 제공합니다. 매니지드 모드에서는 빠르고 쉬운 스위치 구성을 위한 다양한 옵션으로 인해 간단한 스타트업이 가능하고 네트워크를 위한 많은 진단 기능이 제공됩니다.

매니지드 스위치

피닉스컨택트의 두 가지 매니지드 스위치  

다양한 기능 및 다양한 설계가 적용된 매니지드 스위치

피닉스컨택트는 다양한 매니지드 스위치를 제공합니다. 이러한 스위치는 최적의 실시간 속성, 데이터 트래픽 우선 순위 지정, 다양한 네트워크 진단 옵션 및 이중화 메커니즘을 제공합니다. 견고한 DIN 레일 스위치는 산업 환경뿐만 아니라 PROFINET 및 EtherNet/IP™와 같은 산업 환경에 사용되는 자동화 프로토콜의 특정 요구 사항에 맞게 제공됩니다. 기가비트 스위치는 대용량 데이터를 지원합니다. 이 스위치는 PoE 스위치로도 사용할 수 있습니다. 5 - 24 포트, 구리 또는 FO 연결(SC, ST/BFOC, SFP) 및 다양한 인증 중에서 선택하십시오.

레이어 3 스위치

피닉스컨택트의 모듈형 레이어 3 스위치  

상위 레벨 회사 네트워크 통합에 이상적인 모듈형 레이어 3 스위치

피닉스컨택트의 산업용 레이어 3 스위치를 사용하면 네트워크를 여러 서브넷으로 손쉽게 세그먼트화할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 스위치를 사용해 기계, 시스템 및 서브넷을 상위 레벨 네트워크로 손쉽게 통합하여 네트워크 안정성과 보안을 향상하십시오. NAT 기능이 있는 스위치 덕분에 동일한 IP 주소 범위의 시스템을 상위 레벨 네트워크로 통합할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166