EtherCAT®

EtherCAT

고성능 실시간 시스템

EtherCAT는 빠른 동기 프로세스에 최적화되었습니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 EtherCAT

이 카테고리의 전 상품 보기

EtherCAT는 실시간 Ethernet 프로토콜로 간주되며 프로세스 데이터의 빠른 동기 전송을 특징으로 합니다. 싸이클 시간이 100 µs 미만이기 때문에 더 높은 제어 정밀도를 바탕으로 기계 출력을 최적화하고 생산 품질을 향상시킬 수 있습니다.

이점

  • 실시간 사용 가능 Ethernet 프로토콜을 통해 언제든지 사용할 수 있는 최신 데이터
  • 짧은 실행 시간 – "즉각적인" 프로세스 데이터 교환
  • 100µs 미만의 싸이클 시간을 통한 고성능으로 인한 기계 출력 향상
  • 동기 프로세스를 가능하게 하는 분산 클럭
  • 비용 최적화 – 별도의 마스터 하드웨어가 필요하지 않음

고성능

EtherCAT는 빠른 프로세스에 최적화되었습니다.  

EtherCAT는 빠른 프로세스에 최적화되었습니다.

고성능으로 인해 EtherCAT를 사용하면 기계 또는 시스템에서 네트워크를 하나만 설치하면 됩니다. I/O 및 드라이브는 하나의 미디어 또는 프로토콜을 통해 통신합니다. 따라서 설치와 엔지니어링이 모두 용이합니다.
실제로 EtherCAT는 높은 기계 싸이클 속도 및 동기 프로세스가 필수적인 기계 엔지니어링 애플리케이션에서 널리 사용됩니다. 포장 기계나 목재 가공 기계 등을 예로 들 수 있습니다. 또한 측정 기술 및 테스트 엔지니어링, 자동 픽 앤 플레이스 장치, 풍력 발전소 등의 영역에도 사용됩니다.

EtherCAT 컴포넌트

피닉스컨택트의 EtherCAT용 컴포넌트  

피닉스컨택트의 EtherCAT용 컴포넌트

Axioline I/O 시스템은 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치에서 사용되는 EtherCAT용 I/O 컴포넌트를 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에 설치용

업데이트 주기가 1 µs이므로 Axioline F 시리즈는 EtherCAT의 잠재력을 최대한 활용하여 특히 빠른 애플리케이션에 이상적인 시스템으로 만들어줍니다.
광범위한 포트폴리오의 블록 또는 모듈형 I/O 시스템은 최상의 유연성을 제공합니다. 고성능 EtherCAT 버스 커플러와 함께 EtherCAT 스테이션을 조립하여 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

필드 설치용

Axioline E 시리즈의 장치는 빠른 설치, 견고한 하우징 메커니즘 및 특히 쉬운 조작으로 차별화됩니다. 표준 디지털 기능 외에도 IO-Link 통신이 여기에서 최대한의 유연성을 제공합니다. 요구 사항에 따라 사용 가능한 두 가지 하우징 타입(금속 및 플라스틱)이 있습니다.

케이블 및 커넥터

피닉스컨택트는 RJ45 또는 M12 연결 기술을 사용하는 테스트를 거친 사전 조립된 케이블과 조립되지 않은 커넥터를 전송 미디어로 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보