에너지 측정 장치 및 에너지 미터

에너지 측정 장치 및 에너지 미터

손쉬운 에너지 관리

피닉스컨택트의 혁신적인 센서 및 측정 기술 제품군을 사용하면 에너지 데이터 획득과 관련된 작업이 크게 줄어듭니다.

돌아가기 에너지 및 전원 측정

카테고리

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    기능을 확장하고 에너지 미터를 네트워크 구조 및 fieldbus 시스템에 통합하기 위한 모듈입니다.

  • 에너지 측정 장치 제품 목록
    에너지 측정 장치

    전기 시스템 및 기계 파라미터를 측정 및 모니터링하기 위한 네트워크 사용 가능한 측정 장치입니다.

  • 전력계 제품 목록
    MID 지침에 따라 인증된 전력계

    MID 지침에 따라 인증된 네트워크에서 최대 500 V의 유효 전력 측정용 디지털 3상 전력계입니다.

검색 위치 에너지 측정 장치 및 에너지 미터

이 카테고리의 전 상품 보기

다양한 다기능 에너지 측정 장치 및 MID 인증 에너지 미터는 복잡한 에너지 측정 및 간단한 비용 청구 센터를 포함한 모든 애플리케이션을 위한 제품을 제공합니다. 또한 교체용으로도 사용할 수 있는 다영한 변류기가 제공됩니다.

이점

  • MID 인증 에너지 미터부터 다기능 에너지 측정 장치에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 제품
  • 직관적으로 구성 가능한 측정 정치를 통한 가장 빠른 에너지 측정 방법
  • 모든 제조업체의 Rogowski 코일을 간단히 직접 연결하기 위한 제품
  • 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 EMpro 에너지 측정 장치

에너지를 측정하는 가장 빠른 방법

에너지 소모량을 측정하는 가장 빠른 방법

EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 전달합니다. 웹 기반 사용자 안내 방식의 설치 마법사를 사용해 손쉽게 장치를 구성히고 통합하십시오. 기존 Rogowski 코일의 간편하고 직접적인 연결 및 실무 중심의 많은 웹 서버 및 장치 기능이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.
통합 REST 인터페이스 및 클라우드에 대한 직접 연결은 사물 인터넷(IoT)을 위한 기반을 제공합니다. 24 V 버전이 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

이 페이지의 아래쪽에 나열된 링크를 통해 피닉스컨택트의 IoT 지원 에너지 측정 장치에 대해 자세히 알아보십시오.

에너지 데이터의 정확한 비용 센터별 획득 및 전달

에너지 데이터의 정확한 비용 센터별 획득 및 전달

MID 에너지 미터는 비용 청구 센터에 사용됩니다. 이 측정 장치는 가장 중요한 전기 파라미터를 기록하고 일반 통신 인터페이스를 통해 상위 레벨 제어 시스템에서 해당 데이터를 사용할 수 있게 합니다.

이점:

  • M-Bus, Modbus/RTU 또는 Modbus/TCP를 통해 기존 버스 및 네트워크 구조에 손쉽게 통합
  • EMpro 에너지 측정 장치를 사용하여 일관된 레지스터 테이블을 통해 Modbus 애플리케이션에 손쉽게 통합(EEM-EM32X가 아니라 EEM-MAxxx 기본 측정값)
  • 72 mm의 전체 폭 - 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 외부 변류기가 필요 없는 직접 측정이 가능한 제품을 사용해 시간 및 비용 절약

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EMpro 에너지 측정 장치

가장 빠른 에너지 측정 방법입니다.