개요로 돌아가기

사용 예제

로컬 부하의 손쉬운 획득

EMpro를 사용한 에너지 측정  

에너지 흐름 측정

EMpro 측정 장치를 사용하여 기계와 시스템의 에너지 특성을 컨트롤 캐비닛에서 직접 획득하십시오. 따라서 현장에서 모니터링을 수행하고 데이터를 PLC에 전달할 수 있습니다.

데이터베이스에 측정값 로깅

EMpro를 사용한 에너지 모니터링  

에너지 흐름 모니터링 및 로깅

네트워크 사용 가능한 EMpro 측정 장치를 사용하여 현장과 중앙에서 특성 전기 데이터를 모니터링하십시오.

따라서 컴팩트 컨트롤러를 통해 생산과 관련된 모든 특성 데이터를 수집하고 SQL 데이터베이스에 로깅할 수 있습니다.

대규모 네트워크 구조에서의 중앙 에너지 데이터 획득

EMpro를 사용한 중앙 에너지 데이터 획득  

중앙 에너지 데이터 획득

효율적인 에너지 관리를 실현하려면 확인된 모든 에너지 데이터를 중앙의 제어 센터에서 획득 및 분석해야 합니다.

데이터 전송을 위해 EMpro 측정 장치를 네트워크 구조에 유연하게 통합합니다.

EMpro 통신 인터페이스:

  • 통합 웹 서버가 있는 Ethernet
  • 웹 서버가 있는 RS-485/Ethernet 게이트웨이
  • RS-485, JBUS 및 Modbus RTU
  • 1.5 Mbps 또는 12 Mbps의 PROFIBUS DP

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166