개요로 돌아가기

자세한 이점

측정값에 직접 액세스

조명 디스플레이가 있는 EMpro  

버튼을 눌러 특정 측정값에 액세스

시스템 파라미터를 사이트에서 신속하게 분석하십시오. 버튼을 눌러 이러한 관련 측정값에 정확하게 액세스할 수 있습니다.

사용자 친화적인 웹 서버 기능을 사용하여 제어 센터에서 측정값을 직접 요청할 수 있습니다.

손쉬운 장치 구성

웹 서버 스크린샷  

웹 서버를 통해 작업자가 제어하는 구성

EMpro 측정 장치를 현장에서 작업자 지침에 따라 구성하거나 Ethernet 통신을 위해 PC의 통합 웹 서버를 통해 구성하십시오.

유연한 네트워크 연결

Fieldbus 시스템

네트워크에 손쉽게 통합

통신 모듈을 사용하여 EMpro 측정 장치를 네트워크 구조 및 fieldbus 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이는 추가 처리를 위해 측정값을 제어 센터에서 사용 가능하게 만들 수 있다는 것을 의미합니다.

EMpro 통신 인터페이스:

  • 통합 웹 서버가 있는 Ethernet
  • 웹 서버가 있는 RS-485/Ethernet 게이트웨이
  • RS-485, JBUS 및 Modbus RTU
  • 1.5 Mbps 또는 12 Mbps의 PROFIBUS DP

높은 수준의 투자 보호

EMpro 모듈  

모듈형 구조를 통한 높은 수준의 투자 보호

특수 기능 모듈 및 통신 모듈을 사용하면 유연성을 유지하면서 EMpro 측정 장치를 언제든지 확장할 수 있습니다. 이와 같은 방법으로 측정 장치는 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
따라서 높은 수준의 계획 안정성과 투자 보호를 실현할 수 있습니다.

EMpro 확장 모듈:

  • 디지털 입력 및 출력
  • 아날로그 출력
  • 통신 인터페이스
  • 측정된 데이터 메모리

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166