에너지 미터

측정 – 모니터링 – 통신

측정 – 모니터링 – 통신

효율적인 에너지 관리 – 네트워크 사용 가능 EMpro 에너지 미터를 사용하여 기계와 시스템의 특성 전기 데이터를 획득 및 모니터링할 수 있습니다.

돌아가기 에너지 및 전원 측정

카테고리

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    기능을 확장하고 에너지 미터를 네트워크 구조 및 fieldbus 시스템에 통합하기 위한 모듈입니다.

  • 에너지 미터 제품 목록
    에너지 미터

    전기 시스템 및 기계 파라미터를 측정 및 모니터링하기 위한 네트워크 사용 가능한 측정 장치입니다.

  • 전력계 제품 목록
    MID 지침에 따라 인증된 전력계

    MID 지침에 따라 인증된 네트워크에서 최대 500 V의 유효 전력 측정용 디지털 3상 전력계입니다.

검색 위치 에너지 미터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 EMpro 에너지 미터는 에너지 관리에 이상적인 솔루션으로서 통신 모듈 및 특수 기능 모듈을 사용하여 자유롭게 확장할 수 있으므로 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 따라서 미래 경쟁력을 확보하는 계획과 투자가 보장됩니다.

이점

  • 측정값에 직접 액세스 – 현장에서 버튼을 눌러 또는 호스트 컴퓨터를 통해
  • 사용자 친화적 구성 – 현장에서 작업자 지침에 따라 또는 통합 웹 서버를 통해
  • 유연한 연결 옵션을 통한 네트워크 구조로의 손쉬운 통합
  • 추가의 특수 기능 모듈 및 통신 모듈을 사용한 확장을 통한 높은 수준의 계획 안정성 및 투자 보호
  • MID 인증된 파워미터를 이용한 정확한 에너지 데이터 획득을 위한 원가 중심점

정확한 비용 센터별 에너지 데이터의 획득 및 전달

MID 파워 미터  

MID 파워 미터

새로운 MID 파워 미터는 비용 청구 센터에 사용됩니다. 이 측정 장치는 가장 중요한 전기 파라미터를 획득하여 표준 인터페이스를 통해 상위 제어 시스템에 전달합니다.

주요 기능:

  • EN 50470에 따른 MID 인증
  • 전류, 전압, 전원 및 에너지 측정
  • 변류기 없이 최대 80 A의 직접 전류 측정 또는 변류기를 통한 측정
  • Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus 또는 S0 펄스를 통한 통신
  • 통합 Ethernet 인터페이스

에너지 관리용 측정 장치

EMpro 측정 장치  

에너지 관리용 EMpro 측정 장치

피닉스컨택트는 모든 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 에너지 미터를 제공합니다.

통신 전문가: EEM-MA600

  • 최대 700 V AC의 전원 공급 애플리케이션에서 모든 측정 작업용
  • 통신 모듈 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능
  • 웹 서버를 통한 원격 액세스

전면부 패널의 범용 솔루션: EEM-MA400

  • 최대 500 V AC의 표준 측정 작업용
  • RS-485 모듈을 사용하여 확장 가능

컴팩트 DIN 레일 솔루션: EEM-MA250

  • 기계의 소형 컨트롤 캐비닛에서 측정 작업용

하위 배전반에 사용할 컴팩트 스타터: EEM-MA200

  • 측정값의 현장 분석만으로 충분한 간단한 측정 작업용

에너지 데이터 획득이 제공하는 이점은 무엇입니까?

에너지 효율성  

잠재적인 에너지 절약 요소를 식별하여 에너지 비용 절감

연속적으로 기록된 에너지 흐름은 목표 지향적 에너지 관리 시스템을 위한 기반을 제공합니다.

기계의 전기적 데이터 특성에 대한 포괄적인 정보를 활용해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 잠재적인 에너지 절약 요소를 식별하여 에너지 비용을 절감하십시오.
  • 시스템 부품의 인텔리전트 스위칭, 일관된 네트워크 부하 및 고조파 감소를 통해 시스템 성능을 최적화하십시오.
  • 미래 지향적인 추세 계산 및 부하 관리를 사용해 피크 부하를 줄이십시오.
  • 중요한 시스템 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 생산 프로세스를 보호하고 다운타임을 최소화하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

에너지 데이터 획득

측정, 모니터링 및 프로토콜링.