전자 장치 도구

정밀하고 사용자 친화적

정밀하고 사용자 친화적

전자 장치 분야에서 모든 정밀 작업을 위한 정교한 도구입니다.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 전자 장치 도구

이 카테고리의 전 상품 보기

매우 세부적인 조립 작업, PCB 마운팅, 정밀 굽힘 및 절단 – 피닉스컨택트가 제공하는 MICROFOX 제품군의 특수한 플라이어를 사용하십시오. 통합 이중 리프 스프링 및 미끄럼 방지 핸들은 정밀 작업을 보장합니다.

이점

  • ESD 설계를 통한 전자 컴포넌트 보호
  • 초정밀: 생산 중 낮은 허용 오차
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재 사용으로 인한 내구성
  • 포괄적인 제품군을 보유한 단일 회사가 필요한 모든 제품을 제공

전하에 대한 보호

ESD 전자 장치 플라이어  

ESD 전자 장치 플라이어

매우 민감한 전자 컴포넌트를 ESD(정전기 방전)로부터 보호하십시오. ESD 전자 장치 플라이어의 특수한 핸들은 전도성 플라스틱으로 제작됩니다. 따라서 정전기 에너지가 점진적으로 제어되는 방식으로 방전됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166