전자 장치 하우징

전자 장치 하우징

최적의 하우징

다양한 전자 장치 하우징은 장치 설계를 위한 무한한 가능성을 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • DIN 레일 하우징
    DIN 레일 하우징

    기본 하우징부터 다기능 하우징 및 Raspberry Pi 컴퓨터용 제품에 이르기까지 피닉스컨택트의 DIN 레일 하우징은 전자 장치를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

  • HMI 컴포넌트 및 액세서리
    HMI 컴포넌트 및 액세서리

    HMI 컴포넌트 및 액세서리: 기능성 극대화를 위한 다양한 액세서리 제품군

  • 맞춤형 솔루션
    고객 맞춤형 전자 하우징

    고객 맞춤형 전자 하우징

  • 필드 하우징
    필드 하우징

    IP 보호 전자 장치 하우징은 필드 애플리케이션에서 사용하기에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

검색 위치 전자 장치 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트 전자 장치 하우징이 추구하는 핵심 아이디어는 다양한 형태, 색상 및 기능 옵션을 제공하는 것입니다. 피닉스컨택트는 모든 전자 장치를 위한 올바른 하우징을 제공합니다.

이점:

  • 다양한 하우징 및 연결 기술을 통한 최적의 장치 설계
  • 옵션 버스 시스템을 사용한 쉽고 빠른 설치
  • 다양한 색상의 창의적이고 유연한 하우징 인서트
  • 전체 제품군의 맞춤형 인쇄 및 처리 옵션으로 인한 다양한 버전의 제품
  • 고객의 장치 아이디어 실현을 위한 맞춤형 개발

DIN 레일 하우징

DIN 레일 하우징  

DIN 레일 하우징

모양, 색상 및 기능면에서 완벽한 유연성 제공: DIN 레일 하우징은 전자 장치에 이상적인 패키지입니다. 설치된 PCB를 보호하고 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수 있으며 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 완벽하게 통합된 인터페이스를 제공합니다.

필드 하우징

필드 하우징  

필드 하우징

높은 보호 수준을 제공하는 피닉스컨택트의 필드 하우징은 고정 디스플레이 장치, 모바일 작업자 패널, 임베디드 시스템 등을 포함한 다양한 장치에 사용할 수 있으며 빌딩, 산업 또는 프로세스 자동화의 수많은 적용 분야에 이상적입니다.

HMI 컴포넌트 및 액세서리

HMI 컴포넌트 및 액세서리  

HMI 컴포넌트 및 액세서리

고도로 자동화된 생산 프로세스에는 작업자와 기계를 연결해 주는 사용자 친화적인 인터페이스가 필요합니다. 디스플레이, 멤브레인 키패드 및 라이트 가이드는 전자 하우징을 기능적인 디스플레이 및 작업자 인터페이스로 변화시킵니다. DIN 레일 어댑터를 사용해 표준 DIN 레일에 손쉽게 스냅할 수 있습니다.

 

고객 맞춤형 전자 장치 하우징

고객 맞춤형 전자 장치 하우징  

고객 맞춤형 전자 장치 하우징

피닉스컨택트는 스크류 또는 스프링 연결 여부에 상관없이 일치하는 연결 기술이 적용된 맞춤형 하우징을 생산합니다. 또한 피닉스컨택트는 표준 제품 수정에서 완전히 새로운 개발에 이르기까지 전문적인 지원을 제공합니다.

  • 색상, 인쇄, 마킹의 유연성
  • 요구 사항에 따른 맞춤형 개발

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


탁월한 역량

피닉스컨택트의 커넥터 및 전자 하우징을 경험해 보십시오.