전자 회로 차단기

전자 회로 차단기

고객 맞춤형 장치 보호

피닉스컨택트의 완벽한 전자 회로 차단기 포트폴리오에 대해 알아보십시오.

돌아가기 장치 회로 차단기

카테고리

검색 위치 전자 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 완벽한 전자 회로 차단기 포트폴리오는 전원 공급 시스템을 위한 인텔리전트 보호를 제공합니다. 손쉬운 조작성과 간편한 제품 선택 방법이 제공하는 이점을 활용하십시오.

이점

  • 모든 요구 사항을 충족하는 이상적인 장치 보호를 제공하는 피닉스컨택의 완벽한 포트폴리오
  • 인텔리전트 분석 및 결함 시그널링을 통한 시스템 상태의 완벽한 제어
  • 공구가 필요 없는 연결 기술 및 직관적인 작동을 통한 손쉬운 스타트업
  • 원격 제어 및 원격 시그널링 기능을 사용하여 전세계 언제 어디서나 시스템 상태 파악
  • 24 V 에너지 공급 장치의 완벽한 모니터링을 통한 Industrie 4.0 호환성
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 전자 회로 차단기

적용 분야

조립 기계  

조립 기계

전자 회로 차단기는 24 V DC의 공급 전압을 사용하는 시스템 엔지니어링 및 머신 빌딩에 특히 적합합니다.

전자 장치 회로 차단기는 스위치 모드 전원 공급 장치에 의해 공급되는 모든 부하를 보호합니다.

액티브 전류 제한을 통해 멀리 떨어져 있는 장치도 안정적으로 보호할 수 있습니다. 또한 오류 발생 시 스위치 모드 전원 공급 장치에서 출력 전압이 차단되는 것을 방지됩니다. 다른 모든 회로는 영향을 받지 않으며 시스템이 중단 없이 계속 작동하도록 보장합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스


장치 회로 차단기

과부하 및 단락-회로에 대한 선택적 보호를 제공합니다


장치 회로 차단기

장치 회로 차단기의 작동 방식에 관한 학습 모듈입니다.

추가 정보