전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈

고성능 및 합리적인 가격

고성능 및 합리적인 가격

릴레이 모듈을 위한 애플리케이션 또는 분야에 상관없이 최상의 솔루션을 여기에서 찾을 수 있습니다.

돌아가기 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

전자 모듈의 사용이 일반화되면서 산업용 자동화 장비에서 필수적인 안정성을 제공하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위하고 다영한 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈 중에서 선택하십시오.

이점

  • 좁은 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 시간 절약 – 지능적 배선 개념 포함
  • 여러 릴레이 타입용 LED 및 통합 수동 테스트 버튼을 통한 손쉬운 스타트업
  • 입력 및 보호 회로를 통한 극성 또는 서지 보호
  • 무접점 릴레이를 사용한 내마모성 스위칭

릴레이 모듈 비교

PLC 커플링 릴레이DIN 레일이 있는 RIF-0
초소형 릴레이 모듈
PLC-INTERFACE
산업용 릴레이 시스템
RIFLINE complete
입력 전압 타입AC/DC 및 UCAC/DC
릴레이의 정격 전류최대 10 A최대 16 A
무접점 릴레이의 정격 전류최대 10 A최대 5 A
컨택트최대 2개의 PDT,
최대 2개의 N/O 접점
최대 4개의 PDT,
최대 3개의 N/O 접점
연결방식스크류, 푸쉬-인, 스프링 케이지푸쉬-인
브리징A1, A2, 11, 14A2,
11(RIF-0 및 RIF-1용)
시스템 케이블링용 어댑터예, RIF-1 모듈의 경우
로직 및 시간 기능을 사용 확장 가능예, PLC 로직과 함께아니오
특수 버전센서/액추에이터, 철도, 간섭 전압 방지용 필터(SO46), 100 kHz, TTL, 최대 10 A의 높은 연속 전류(HC), 높은 스위치-온 전류(IC), 수동 스위치가 있는 모듈, 영역 2에 대한 Ex 인증(ATEX, Class 1 Division 2)을 획득한 제품, DC 모터용
전자 정역회전 부하 릴레이
타이머 모듈을 사용해 타임 릴레이를 만들어 확장 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166