EVO 하우징

EVO 하우징

탁월한 유연성

스위블 베요넷 잠금 장치를 사용하면 손목을 돌려 HEAVYCON EVO를 쉽게 잠글 수 있습니다.

돌아가기 하우징

카테고리

검색 위치 EVO 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 HEAVYCON EVO 산업용 커넥터와 함께 다양한 적용 영역을 위한 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 개발했습니다. 베요넷 잠금 장치가 있는 스위블 케이블 글랜드로 인해 보관비용을 70%까지 줄일 수 있습니다.

이점

  • 안전하고 신뢰할 수 있는 사용: 최대 IK09의 충격 방지 기능을 제공하고 IP66 보호(플라스틱) 및 IP66/IP67 보호(금속)와 관련한 요구 사항을 충족하는 하우징
  • 자유로운 컴포넌트 선택: 시판 중인 모든 표준 알루미늄 하우징과 결합 가능한 HEAVYCON EVO
  • 손쉬운 조작: 설치 현장에서 케이블 아웃렛 방향을 직접 선택 가능
  • 기존의 8개 슬리브 하우징을 대체하는 하우징을 사용해 부품 수 감소 및 보관 비용 절감
  • 금속 하우징으로 인해 엄격한 요구 사항이 적용되는 영역에서도 안전 보장

플라스틱으로 제작된 EVO 커넥터

고품질 플라스틱

안정성: EVO 플라스틱 커넥터

고성능 플라스틱으로 제작된 HEAVYCON EVO 커넥터는 고내구성 금속 커넥터만큼 견고하며 최대 IP66의 보호와 최대 IK09의 내충격을 제공합니다.

추가적인 전기 및 기계 테스트에 따라 HEAVYCON EVO 커넥터가 기존 머신 빌딩과 같은 표준 애플리케이션에 적합하다는 것이 검증되었습니다.

HEAVYCON EVO 플라스틱 커넥터의 다른 적용 영역은 다음과 같습니다.

  • 머신 빌딩
  • 조선
  • 풍력 발전 시설
  • 유원지
  • 공사 차량
  • 생산 라인

금속으로 제작된 EVO 커넥터

HEAVYCON EVO 금속  

포괄적인 보호: EVO 금속 커넥터

특정 산업 분야의 경우 매우 혹독한 환경의 영향을 받습니다. 이는 전송된 신호와 데이터가 전자기 간섭 등으로부터 보호되어야 한다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트는 HEAVYCON EVO 금속 하우징을 통해 이러한 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

또한 금속 커넥터에 스위블 케이블 아웃렛이 있기 때문에 플라스틱 커넥터의 모든 이점과 전자기 호환성을 동시에 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터

서비스


HEAVYCON EVO 고내구성 플러그 커넥터

다양한 애플리케이션을 위한 새롭고 간단한 시스템입니다.


HEAVYCON EVO 산업용 커넥터

커넥터를 손쉽게 조작하는 방법을 알아봅니다.