ECS 옥외 하우징

실내 및 옥외 애플리케이션을 위한 견고한 ECS 옥외 하우징

최고 수준의 전자 장치 보호

ECS 옥외 하우징은 먼지, 오물 및 물로부터 전자 장치를 안정적으로 보호합니다.

돌아가기 필드 하우징

카테고리

  • ECS 옥외 하우징 제품 목록
    ECS 필드 하우징

    ECS 시리즈의 전자 장치 하우징은 혹독한 적용 분야에서 전자 장치를 위한 최고 수준의 보호를 제공합니다.

검색 위치 ECS 옥외 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

ECS 시리즈의 견고한 옥외 하우징은 실내와 옥외에서 사용되는 민감한 전자 장치를 먼지, 오물 및 물로부터 보호하기 위한 이상적인 솔루션입니다. IP67 및 IP69 보호 수준과 -40°C에서 100°C의 넓은 온도 범위를 갖는 이 하우징은 까다로운 주변 조건에 이상적입니다.

이점

  • 다양한 두께의 PCB를 지원하는 하우징 설계
  • 실용적인 맞춤형 구성을 가능하게 하는 검증된 PCB 연결 기술
  • 의도하지 않은 PCB 분리를 방지하기 위한 통합 연동 장치
  • 통풍식 하우징 설계을 위한 옵션 압력 보정 멤브레인
  • 간단한 씰을 통한 조작 방지

광범위한 적용 분야

광범위한 적용 분야  

광범위한 적용 분야

견고한 ECS 전자 장치 하우징은 벽 및 기둥 마운팅에 적합하며 1.59 mm 및 2.38 mm 두께의 PCB를 손쉽게 통합할 수 있습니다.

  • 치수(W/H/D): 178 mm/127 mm/38.1 mm
  • 환기 버전 사용 가능
  • 통합 조작 방지

 

견고한 하우징 설계

견고한 하우징 설계  

견고한 하우징 설계

ECS 시리즈 하우징은 먼지, 오물 및 물로부터 전자 장치를 최대 IP67/69 보호 수준까지 안정적으로 보호하고 -40°C에서 +100°C의 넓은 온도 범위에서 사용하도록 설계되었습니다.

  • 소재: 폴리카보네이트 PC(UL 94-V0)
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035) 또는 검정색(RAL 9005)

개별 장치 연결

개별 장치 연결  

개별 장치 연결

검증된 장치 연결 기술로 인해 신호, 데이터 또는 전원을 위한 맞춤형 인터페이스를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 통해 견고한 하우징을 다목적 전자 장치 솔루션으로 만들 수 있습니다.

  • M5, M8 및 M12 장치 커넥터
  • 최대 17핀의 높은 접점 밀도, 최대 10 Gbps의 데이터 속도 및 최대 16 A의 전류용
  • 안정적인 밀폐성

통합 PCB 마운팅

통합 PCB 마운팅  

통합 PCB 마운팅

통합 연동 장치는 하우징 내부에서 PCB를 단단히 고정합니다.

  • 전자 장치의 긴 서비스 수명
  • 의도하지 않은 PCB 해제 방지

통풍식 하우징 설계

통풍식 하우징 설계  

통풍식 하우징 설계

압력 보정 멤브레인은 충분한 환기를 보장합니다.

  • 옵션으로 제공되는 압력 보정 멤브레인
  • 하우징 내부 전자 장치의 향상된 서비스 수명

간단한 씰

간단한 씰  

간단한 씰

하우징 부품을 빠르고 안전하게 밀폐할 수 있습니다.

  • 무단 액세스 차단

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스

ECS 옥외 하우징

전자 장치를 먼지, 오물 및 물로부터 안정적으로 보호하십시오.