E-Mobility 소프트웨어

충전 관리의 구현 또는 OCPP(Open Charge Point Protocol)를 사용한 회계 시스템의 통합을 위한 소프트웨어 모듈

고객 맞춤형 E-Mobility 소프트웨어

개별 충전 인프라 또는 네트워크 연결된 충전 인프라를 설정하십시오.

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러에는 표준 인터페이스가 있습니다. 따라서 충전 관리 구현, 직관적인 사용자 지침 또는 OCPP(Open Charge Point Protocol)를 사용한 회계 시스템과의 통합을 위한 해당 소프트웨어 모듈을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 개별 충전 인프라 설계
  • IEC 61815 및 ISO 15118에 따른 소프트웨어 모듈
  • OCPP 또는 SQL 통신 프로토콜을 통해 관리 시스템에 충전소 통합

개별 솔루션에 대한 문의

특별한 문의 사항이 있으십니까? 그렇다면 문의 양식을 사용하여 다음에 대한 간략한 메시지를 작성해 주십시오.

  • 충전소 운영을 위한 소프트웨어
  • 애플리케이션 프로그램 개발 및 확장을 위한 소프트웨어 모듈

구체적인 내용을 논의하기 위해 곧바로 회신을 드릴 것입니다. 그런 다음에는 자세한 견적서를 보내드릴 것입니다.

소프트웨어 모듈을 사용하여 차량에서 백엔드 시스템까지 통신할 수 있습니다.  

차량 및 백엔드 시스템 간의 통신

IEC 61815 및 ISO 15118에 따른 소프트웨어 모듈을 사용하면 차량과 충전소 간에 백엔드 시스템에 이르기까지 통신이 가능합니다.

개별 설계

개별 충전 인프라를 설계하십시오.

소프트웨어 모듈 대상준공영 충전 인프라공영 충전 인프라
키 스위치x 
RFID 카드xx
스마트폰 앱xx
회계 시스템 x
관리 시스템xx

피닉스컨택트의 전문 지식 – 기능

다양한 충전 방법 및 이와 함께 제공되는 통신 방법을 사용하십시오.

충전 방법AC 및 DC
프로토콜OCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
인터페이스Ethernet, 디지털 IO, 직렬 통신(RS-485, RS-232)

피닉스컨택트의 전문 지식 – 라이브러리

애플리케이션에 상관없이 해당 라이브러리와 기능 블록을 사용하십시오.

프로토콜/인터페이스라이브러리작업
EM-CP-PPE-Mobility Lib충전 컨트롤러와의 통신
EVCC BasicE-Mobility Lib충전 컨트롤러와의 통신
OCPPOCPP Lib백엔드 시스템과의 통신
SQLSQL 라이브러리중앙 데이터베이스에 연결
ModbusModbus Lib측정 장치에서 에너지 값 읽기
직렬 통신.COM 직렬RFID 리더의 통합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166