개요로 돌아가기

원격 제어 시스템용 기능 블록

Resy+ 원격 제어 시스템

Resy+에는 IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP(Open Data Port) 등과 같은 원격 제어 프로토콜을 사용해 피닉스컨택트의 제어 기술을 보완하기 위한 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다. Resy+는 용수, 가스 및 전력 산업 등에서 사용됩니다.

설명 언어
Resy101 - IEC 60870-5-101에 따른 직렬 통신 [EXE, 9.91 MB]
버전: 1.50
독일어/영어
ResySM21 - 에너지, 용수, 가스 또는 지역 난방 영역의 컨트롤러 및 계량기 간에 DIN EN 62056-21을 통한 데이터 교환 [MSI, 15.38 MB]
버전: 1006
독일어/영어
ResyNet1F - SEAB-1F 원격 제어 라이브러리 [EXE, 9.46 MB]
버전: 1.12
독일어/영어
Radioline 무선 시스템과 해당 기능 블록 라이브러리를 이용한 제어 [EXE, 11.57 MB]
버전: 1.01
독일어/영어
ResyDnp3 - ILC 171 ETH 2TX PLC용 DNP3 리모트 컨트롤 프로토콜 [MSI, 37.69 MB]
버전: 1008
독일어/영어

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166