개요로 돌아가기

Open Data Port – ODP

비용 효율적인 인텔리전트 데이터 전송

피닉스컨택트의 ODP 서버는 PLC 및 상위 레벨 제어 시스템 간 개방형 통신을 지원합니다.  

피닉스컨택트의 ODP 서버는 PLC 및 상위 레벨 제어 시스템 간 개방형 통신을 지원합니다.

Open Data Port 또는 줄여서 ODP는 경제적인 원격 데이터 전송용 인텔리전트 솔루션입니다.

외부 스테이션을 사용하여 시스템을 적절하게 모니터링하고 측정된 값을 평가하고 데이터를 백업하기 위해 ODP는 모든 스테이션을 연속적으로 연결하는 데 적합합니다.

피닉스컨택트의 ODP 서버는 PLC(프로그래밍 가능 로직 컨트롤러) 및 상위 레벨 제어 시스템 간 개방형 통신을 지원합니다. ODP는 GPRS 휴대폰 서비스를 사용해 온라인 값과 기록 데이터를 전송합니다.

추가 이점

  • 모든 피닉스컨택트 컨트롤러와 GSM/GPRS 모뎀에서 지원되는 ODP
  • 연결이 중단된 경우에도 프로세스 데이터를 저장하는 타임스탬프
  • 전송된 데이터 양의 모니터링이 포함된 최적화된 비용의 데이터 전송
  • 연결 파라미터(예: 수신 강도)를 중앙에서 진단

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166