개요로 돌아가기

OPC 및 ODP 서버 세부 정보

OPC(Open Process Control) 서버는 PC Worx 프로그래밍 가능 컨트롤러와 OPC 호환 시각화 시스템 및 SNMP(Simple Network Management Protocol) 호환 장치 간 데이터 교환에 사용됩니다. ODP(Open Data Port)를 사용하면 피닉스컨택트 컨트롤러와 개방형으로 통신할 수 있습니다.

FL SNMP OPC 서버

일관된 통신  

일관된 통신

이제 거의 모든 인프라 컴포넌트는 SNMP 프로토콜을 사용하여 구성 및 모니터링합니다. 피닉스컨택트의 FL SNMP OPC 서버는 또한 이러한 장치를 상위 레벨 OPC 기반 시각화에 통합합니다.

SNMP 프로토콜에는 통합 MIB 브라우저가 있습니다. 이 브라우저는 시각화할 값을 선택하는 데 사용됩니다.

AX OPC 서버

AX OPC 서버  

AX OPC 서버

OPC 인터페이스는 데이터 교환에 사용되며 시각화를 제어 기술에 연결하는 제조업체에 독립적인 방법을 제공합니다. 피닉스컨택트의 AX OPC 서버는 동시에 여러 컨트롤러와 다양한 시각화를 서로 연결할 수 있습니다.

OPC 인터페이스는 시각화 변수를 시각화 도구에 가져오기 위한 표준환된 인터페이스로 사용됩니다. 따라서 시각화 및 프로그래밍 시스템 간에 제조업체별 가져오기/내보내기 포맷이 필요하지 않습니다.

ODP 서버

ODP 서버  

ODP 서버

완벽한 비용 및 연결 제어가 가능한 안전하고 투명한 데이터 관리용 솔루션을 찾고 계십니까? ODP 서버는 대량의 데이터인 경우에도 경제적인 원격 데이터 전송을 위한 인텔리전트 솔루션을 제공합니다.

ODP 서버는 컨트롤러 및 상위 레벨 제어 시스템 간의 개방형 통신을 제공합니다. ODP는 Ethernet, DSL 또는 GPRS를 사용하여 온라인 값과 기록 데이터 및 알람(타임스탬프 포함)을 전송합니다

모든 피닉스컨택트 컨트롤러와 모뎀은 ODP 솔루션을 지원합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166