드라이버 및 인터페이스

유연한 통합

유연한 통합

피닉스컨택트는 수많은 애플리케이션에 적합한 인터페이스 솔루션을 제공합니다.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 드라이버 및 인터페이스

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화 솔루션 또는 I/O 컴포넌트가 또한 다른 시스템에 커플링됩니까? 이러한 경우를 위해 피닉스컨택트는 무료로 제공되거나 구입 가능한 인터페이스와 드라이버를 제공합니다.

이점

  • 표준 인터페이스를 사용해 수많은 상위 레벨 시스템에 유연한 통합
  • C# 드라이버 인터페이스를 통한 상위 레벨 언어 애플리케이션에서 I/O 장치와의 간단한 통신
  • 분산 네트워크에서도 OPC UA를 사용해 방화벽 경계를 통과하는 안전한 통신

OPC UA 인터페이스

OPC UA(Unified Architecture)는 OPC Classic의 모든 기능을 새 표준으로 결합하는 새로운 통신 프로토콜입니다. 이 방법으로 Classic 기술이 갖고 있던 기존의 모든 한계가 극복되었습니다. TCP/IP에 기초한 표준화된 프로토콜을 사용하여 다른 운영 체제로의 간단한 이식이 보장됩니다. 방화벽을 UA 통신에 맞게 조정할 수 있습니다. 인증서를 통한 인증은 필요한 보안 수준을 보장합니다. OPC UA 네임스페이스는 변수뿐만 아니라 유형 및 구조에 대한 정보를 전송하므로 엔지니어링 절차가 최선의 방식으로 최적화됩니다.

소프트웨어 PC Worx UA 서버  

PC Worx UA 서버

컨트롤러용 OPC UA 서버

또한 PC Worx UA 서버는 최대 200개의 컨트롤러가 있는 대규모 설치용으로 설계되었습니다. 수천 개의 데이터 지점을 빠르고 안전하게 UA 호환 클라이언트와 교환할 수 있습니다. 인증서에 기초한 보안 개념은 무단 액세스, 조작 및 작동 오류를 방지합니다. 따라서 해당 구성기는 컨트롤러를 정의할 뿐만 아니라 인증서 작성 및 배포 시에 사용자를 지원합니다. 잘못된 구성 또는 연결 오류를 빠르고 효과적으로 찾을 수 있도록 내부 통신 상태가 진단 시간에 표시됩니다.

OPC Classic 인터페이스

OPC Foundation  

전세계 표준: OPC

피닉스컨택트는 광범위한 장치 제품군 및 적용 분야를 위한 다양한 OPC 서버를 제공합니다. OPC 표준은 전세계적으로 수많은 소프트웨어 도구에 통합되어 있으며 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. OPC 서버를 사용하면 모든 제어 시스템, 자산 관리 도구, 품질 관리 및 데이터 획득 시스템 등에서 장치 및 컨트롤러의 정보에 편리하게 액세스할 수 있습니다.

소프트웨어 AX OPC 서버  

AX OPC 서버

PC Worx 프로그래밍 가능 컨트롤러용 OPC 서버

AX OPC 서버를 사용하면 OPC 교환을 위해 선택된 PC Worx 기반 컨트롤러의 모든 변수에 액세스할 수 있습니다. OPC 이름은 현재 프로젝트의 변수 이름과 자동으로 동기화됩니다. AX OPC 서버는 모든 PC Worx 프로그래밍 가능 컨트롤러를 지원합니다. 

고가용성이 필요한 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 이중화 컨트롤러의 자동 스위칭을 위한 동기화 기능이 통합되어 있습니다.

FL SNMP OPC 서버 소프트웨어  

FL SNMP OPC 서버

Ethernet 인프라 장치(스위치 및 기타 SNMP 가능 장치)용 OPC 서버

이제 거의 모든 인프라 컴포넌트는 SNMP 프로토콜을 사용하여 구성 및 모니터링합니다. 따라서 신속한 진단이 중요합니다. 피닉스컨택트의 FL SNMP OPC 서버는 또한 이러한 장치를 상위 레벨 OPC 기반 시각화에 통합합니다. OPC 서버에는 시각화할 값을 선택할 수 있는 통합 MIB(Management Information Base) 브라우저가 있습니다.

AX ODP 서버 소프트웨어  

AX ODP 서버

원격 제어 스테이션용 OPC 서버

ODP(Open Data Port)는 피닉스컨택트의 Resy+ 블록 라이브러리 또는 독립 SMS 릴레이를 통해 컨트롤러를 하나의 제어 시스템에 통합하는 원격 제어 프로토콜입니다. ODP는 Ethernet 및 모뎀 통신뿐만 아니라 GPRS 데이터 서비스도 지원합니다. 

연결이 손실된 경우 데이터는 일시적으로 저장되었다가 나중에 타임스탬프와 함께 다시 전송됩니다. AX ODP 서버는 데이터 정보를 OPC 네임스페이스로 변환합니다. 따라서 OPC를 통해 데이터를 검색하고 모든 OPC 호환 제어 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

Ethernet 기반 I/O 장치 및 INTERBUS 컨트롤러 보드용 C# 드라이버

HFI 및 DDI  

C# 클래스 라이브러리가 있는 HFI 드라이버 인터페이스

고급 언어 애플리케이션에서 피닉스컨택트 I/O 장치에 액세스하고 싶으십니까? 그렇다면 .NET 환경을 사용하는 Windows 기반 운영 체제용의 무료 HFI(High-Level Language Fieldbus Interface) 드라이버 인터페이스를 사용하십시오.

HFI 드라이버 인터페이스는 간단한 C# 클래스 라이브러리를 제공합니다. 따라서 신호 변경을 기록할 수 있습니다. 이러한 신호를 INTERBUS PC 컨트롤러 보드 또는 Ethernet 호환 인라인, Axioline 또는 Fieldline I/O 스테이션을 통해 읽고 출력할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166