분배 블록

분배 블록

즉시 연결 가능한 분배 블록

분배 블록을 사용하면 전위 분배 작업과 관련한 시간과 공간을 절약할 수 있습니다.

돌아가기 단자대

카테고리

검색 위치 분배 블록

이 카테고리의 전 상품 보기

푸쉬-인 및 스크류 연결 기술이 적용된 분배 블록은 즉시 연결 가능하며 다양한 포지션 수, 마운팅 옵션 및 색상으로 제공됩니다. 바로 사용할 수 있고 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 컴팩트 분배 블록은 유연하고 비용 효율적인 부하 및 제어 전류 분배를 보장합니다. 포장을 풀고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.

이점

  • 수동 브리징이 필요 없는 빠른 조립을 위한 즉시 사용 가능한 블록 및 이를 통한 최대 80%의 시간 절약
  • 다양한 마운팅 옵션을 통한 유연한 설정: DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅
  • 가로 마운팅으로 DIN 레일의 공간을 최대 50%까지 절약
  • 직관적이고 안전한 설치를 위한 전선 및 단자점을 11개 색상으로 코딩
  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 사전 처리된 단선의 시간 절약 방식 연결
  • 표준 플러그-인 브리지를 사용한 간격 손실 없는 배열 및 유연한 전위 확장
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 분배 블록

즉시 사용 가능한 푸쉬-인 분배 블록 – 포장을 풀고 연결하기만 하면 모든 작업이 완료!

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배  

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배

즉시 연결 가능한 블록을 사용하면 수동 브리징이 필요 없는 빠른 조립이 가능하고 최대 80%의 시간이 절약됩니다.

2개의 단자점이 있는 단일 레이어뿐만 아니라 4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다.

피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 PTFIX 분배 블록을 시스템에 맞게 이상적으로 조정할 수 있습니다.

푸쉬-인 전위 집합 단자

컴팩트 전위 분배기 단자  

컴팩트 전위 분배기 단자

컴팩트 전위 분배기 단자는 다양한 적용 가능성을 제공합니다.

  • 유지 관리가 필요 없는 검증된 스크류 연결을 통한 35 mm² 피드-인
  • 공구 없이 빠르고 쉬운 푸쉬-인 연결을 통한 10개 지점의 배선

푸쉬-인 전위 분배기 단자

손쉬운 전위 분배 및 피드-인  

손쉬운 전위 분배 및 피드-인

PTRVB ...-PV 단자를 사용하여 최대 32개의 연결이 있는 전위 분배를 구현할 수 있고 조립용 플러그-인 브리지를 통해 전위 분배 블록까지 확장할 수 있습니다.

PTRVB…-FI 전위 분배기를 사용하여 최대 6 mm² 및 37 A의 피드-인을 구현할 수 있습니다. 명확한 전위 할당을 위해 파란색 및 빨간색 제품이 제공됩니다.

스크류 연결 분배 블록 및 장치 연결 블록

스크류 연결 분배 블록 및 장치 연결 블록  

스크류 연결 분배 블록 및 장치 연결 블록

포괄적인 스크류 연결 블록용 제품군이 직접 마운팅을 위한 다양한 핀 수의 최대 35 mm² 정격 케이블 사이즈 및 125 A로 제공됩니다. 마킹 소재를 통해 장치 연결과 분배 블록을 쉽고 명확하게 식별할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 연결방식 분배 블록

서비스


즉시 연결 가능한 PTFIX 분배 블록

푸쉬-인 연결 기술 사용: 포장을 풀고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.