분배 블록

분배 블록

즉시 연결 및 사용 가능

스크류 연결 분배 블록을 사용하여 전위 분배 도중에 시간과 공간을 절약하십시오.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 분배 블록

이 카테고리의 전 상품 보기

스크류 연결 기술이 적용된 분배 블록은 즉시 연결 가능하며 다양한 핀 수 및 케이스 사이즈 범위로 제공됩니다. 따라서 즉시 사용할 수 있으며 유연하고 비용 효율적인 부하 및 제어 전류 분배를 보장합니다. 포장을 풀고 연결하면 모든 작업이 끝납니다.

이점

  • 컴팩트 설계와 통합 마운팅 홀을 사용한 직접 마운팅으로 인한 공간 절약
  • 수동 브리징 없는 빠른 마운팅을 위한 즉시 사용 가능한 블록으로 최대 80% 시간 절약
  • 멀티 전선 연결을 통한 시간 및 공간 절약 – 동일한 케이블 사이즈의 전선 두 개가 클램핑 부품에서 안전하게 접촉합니다.
  • Reakdyn 원리로 인해 유지 관리가 필요 없는 전선 연결 – 단자대 스크류를 조일 필요가 없습니다.
  • 단자점이 마킹되어 명확한 배열 제공

광범위한 프로그램

스크류 연결 분배 블록 및 장치 연결 블록  

스크류 연결 분배 블록 및 장치 연결 블록

스크류 연결 블록 제품군은 직접 마운팅을 위한 다양한 핀 수의 최대 35 mm² 정격 케이블 사이즈 및 125 A로 제공됩니다. 마킹 소재를 통해 장치 연결과 분배 블록을 쉽고 명확하게 식별할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166