다이오드 모듈

다이오드 모듈

완전한 이중화

병렬로 작동하는 전원 공급 장치의 손쉬운 디커플링이 고가용성을 보장합니다.

돌아가기 이중화 모듈

카테고리

  • QUINT DIODE 제품 목록
    QUINT DIODE

    QUINT DIODE 다이오드 모듈은 최종 전력 소비 장치까지 완전한 이중화를 보장하며 까다로운 주변 조건에서도 시스템 가용성을 향상시킵니다.

  • TRIO DIODE 제품 목록
    TRIO DIODE

    TRIO DIODE 이중화 모듈은 출력 전압부터 이중화 모듈까지 이중화를 영구적으로 모니터링합니다.

  • STEP DIODE 제품 목록
    STEP DIODE

    좁은 STEP DIODE 다이오드 모듈은 병렬로 연결된 전원 공급 장치를 디커플링하고 100% 이중화를 제공합니다.

검색 위치 다이오드 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

다이오드 모듈이 병렬로 전환되는 전원 공급 장치를 디커플링합니다. 이는 단락-회로가 더 이상 부하에 영향을 주지 않는다는
것을 의미합니다. 전원 공급 장치 중 하나의 출력인지 아니면 전원 공급 장치에서 다이오까지의 공급 라인인지 여부에 상관없이
다이오드 모듈은 전원 공급 장치의 절대적 안정성을 보장합니다.

이점

  • QUINT DIODE – 2개의 양극 출력 단자를 사용해 부하까지의 이중화 배선을 통한 일관된 이중화
  • 견고한 설계 – 폭발 위험이 있는 영역 및 까다로운 주변 조건용 QUINT DIODE
  • 배선 검사: TRIO DIODE에 의해 모니터링되는 전원 공급 장치에서 다이오드까지의 배선
  • 빠르고 쉬운 설치를 위한 푸쉬-인 연결방식 TRIO DIODE
  • 폭이 18 mm에 불과한 STEP DIODE를 사용해 DIN 레일에서 공간 절약
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 다이오드 모듈

TRIO DIODE - 디커플링 및 모니터링용 이중화 모듈

디커플링 및 모니터링용 TRIO DIODE  

TRIO DIODE를 사용한 디커플링 및 모니터링

TRIO DIODE 이중화 모듈은 전원 공급 장치의 출력 전압과 디커플링 모듈까지의 배선을 확인합니다.

또한 플로팅 릴레이 접점 및 “이중화 OK” LED를 통해 전압 강하를 알려줍니다.

 

TRIO DIODE – 푸쉬-인 연결방식 이중화 모듈

푸쉬-인 연결방식 TRIO DIODE  

푸쉬-인 연결 기술을 통한 빠르고 쉬운 설치

푸쉬-인 연결 기술 덕분에 TRIO 제품군의 다이오드를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 이와 같은 방식으로 시스템 가용성이 향상됩니다.

UNO, STEP 및 QUINT DIODE – 손쉬운 디커플링용 이중화 모듈

디커플링용 UNO, STEP 및 QUINT DIODE  

5 - 48 V DC의 정격 전압용 다이오드 모듈

UNO DIODE, STEP DIODE 및 QUINT DIODE는 전원 공급의 손쉬운 디커플링에 이상적입니다.

전원 공급 장치 츨력 회로나 다이오드 모듈로 연결되는 공급 라인에서 단락-회로가 더 이상 부하에 영향을 주지 않습니다. 시스템은 계속해서 안정적으로 전원이 공급됩니다.

QUINT DIODE – 까다로운 주변 조건용 이중화 모듈

까다로운 주변 조건용 QUINT DIODE  

견고한 설계로 인한 높은 시스템 가용성

견고한 설계 덕분에 QUINT 제품군 다이오드는 폭발 위험이 있는 영역 및 까다로운 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 이 모듈을 통해 이중화 또는 성능 향상을 실현할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS