다이오드 모듈

다이오드 모듈

보호 및 디커플링

EMG 다이오드 모듈을 사용하여 시스템을 극성 역전으로부터 보호하고 결함 보고 시스템의 메시지를 디커플링하십시오.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

검색 위치 다이오드 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

충격 방지 및 방진 컨트롤 캐비닛 하우징에 장착된 EMG 다이오드 모듈을 사용하여 다이오드 컴포넌트를 시스템에 전문적으로 통합할 수 있습니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있는 IP20 보호 수준의 전자 하우징을 사용한 손쉬운 설치
  • 베이스 래치를 사용한 빠른 DIN 레일 마운팅
  • 실용적인 연결 기술을 사용한 사용자 친화적 배선

보호 및 디커플링

컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있는 전자 하우징에 장착된 다이오드 모듈  

컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있는 전자 하우징에 장착된 다이오드 모듈

다이오드 회로는 전기 제어 시스템, 특히 전자 장치에서 다양한 작업을 수행합니다.

  • 장애 보고 시스템의 메시지를 전기적으로 디커플링
  • 유도 부하의 서지 전압 제한용 스파크 억제 다이오드(예: 솔레노이드 밸브 또는 DC 릴레이)
  • 양극 또는 음극이 있는 다이오드 게이트 또는 자유롭게 할당 가능한 다이오드로 제공 가능

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166