디지털 신호 및 스위칭 접점

디지털 신호 및 스위칭 접점

디지털 신호 및 스위칭 접점

TERMITRAB complete는 모든 요구 사항에 적합한 서지 보호를 제공합니다.

돌아가기 MCR 기술용 서지 보호

카테고리

검색 위치 디지털 신호 및 스위칭 접점

이 카테고리의 전 상품 보기

아날로그 신호와 바이너리 신호 또는 스위칭 접점의 차이점은 하나의 구체적인 신호 상태만 전송된다는 것입니다. 그러나 서지 전압은 상태 전송을 방해할 수 있으며 결과적으로 시스템 오류가 발생합니다. 올바른 서지 보호는 신호 전송을 보호하고 시스템이 계속 실행되도록 보장합니다.

이점

  • 전체 폭이 3.5 mm에 불과한 세계에서 가장 슬림한 서지 보호
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 플러그타입 버전의 서지 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트
  • 가장 좁은 보호 장치를 사용한 공간 절약형 설치

디지털 신호 및 스위칭 접점

TERMITRAB complete 플러그타입 서지 보호  

TERMITRAB complete 플러그타입 서지 보호

스위칭 상태와 신호 접점은 컨트롤러에서 바이너리 입력과 함께 기록되는 일반적인 신호입니다. 또한 컨트롤러는 솔레노이드 밸브와 같은 액추에이터를 스위칭합니다. 적절한 서지 보호를 사용하여 컨트롤러에서 민감한 입력과 출력을 보호하십시오. 개별 바이너리 신호는 종종 공통 기준 전위에 연결됩니다. 이 공통 기준 전위를 고려한 일반적인 배열은 소위 2x1 또는 4x1 회로에 의해 제공됩니다.   

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

측정 및 제어 기술용 서지 보호